Estructura y características de las guías de deslizamiento de metal sinterizado
El hierro sinterizado es uno de los productos más antiguos de la pulvimetalurgia. Para fabricarlo se prensan polvos metálicos de una composición y de un tamaño de grano muy concretos en un molde a alta presión. El resultado es una pieza que se conoce como «compacto en verde». Durante el proceso sinterización subsiguiente, esta pieza compactada se densifica y endurece por debajo de la temperatura de fusión. Así adquiere la porosidad y la resistencia necesarias. Por último, para garantizar que los elementos de guiado deslizantes tengan una alta precisión dimensional, se lleva a cabo un rectificado fino.
La porosidad del material confiere a las guías deslizantes de hierro sinterizado una ventaja significativa respecto a los cojinetes deslizantes macizos, ya que el aceite se acumula en los poros, que, por tanto, sirven de depósito. Si se combina con el lubricante sólido MoS2 en la capa sinterizada, se logran unas propiedades de deslizamiento óptimas.
La fricción hace que el aceite fluya hacia la superficie deslizante mientras que el efecto capilar lo lleva de nuevo a la capa sinterizada. Además, las guías deslizantes de hierro sinterizado se caracterizan por su alta resistencia al desgaste y sus excelentes propiedades de funcionamiento en caso de emergencia sin necesidad de lubricación adicional.
Elementos de guiado deslizante de Meusburger en hierro sinterizado
Casquillos guía
Para los casquillos, el acero 1.0503 con 50 HRC actúa como material de soporte para la capa sinterizada. Una zona de difusión óptima entre la capa sinterizada y la cubierta de acero garantiza un unión molecular inseparable. Los casquillos guía se utilizan en matrices con velocidades de prensado de alrededor de 50 m/min y donde se producen fuerzas transversales medias. Los casquillos están disponibles con valona (E 5122) en diámetros de 20 a 63 mm y para encolar en (E 5152) en diámetros de 12 a 40 mm. Para relubricar puede aplicarse aceite de alto rendimiento totalmente sintético VLS 250.
![](/ES/ES/media/PIC_PRO_SNG_STD_E6110SIN_INT.png)
Guías planas
Las guías planas en acero con superficie sinterizada deslizante se utilizan especialmente para fabricar matrices grandes y tipo transfer. Admiten presiones superficiales y velocidades de deslizamiento máximas. Las regletas guía planas E 6110 SIN pueden cortarse a medida y mecanizarse según se requiera.
![](/ES/ES/media/IMG_PRO_Sintermetall-Flachfuehrungsleiste-Fuehrung-S_MS.jpg)