Structure et caractéristiques de guidages par glissement en métal fritté
Le métal fritté est l'un des plus anciens produits de la métallurgie des poudres. Pour sa fabrication, les poudres métalliques de composition et de granulométrie précisément définies sont d'abord pressées sous haute pression dans une forme. Il en résulte une pièce brute. Lors du processus de frittage qui suit, la pièce brute est compactée et durcie en dessous de la température de fusion. Au cours de ce processus, la pièce obtient la porosité et de la résistance à la compression requises. Afin de garantir une grande précision dimensionnelle des éléments de guidage coulissants, un meulage fin est effectué à la fin.
Grâce à la porosité du matériau, les guides coulissants en métal fritté présentent un avantage significatif par rapport aux paliers lisses solides, car l'huile s'accumule dans les pores, qui servent de dépôt d'huile. En combinaison au lubrifiant solide MoS2 de la couche frittée, on obtient des propriétés de glissement optimales.
En raison de la friction, l'huile entre en contact avec la surface de glissement et, par effet capillaire, elle est ramenée dans la couche frittée lorsque la machine est à l'arrêt. En outre, les guidages par glissement en métal fritté se caractérisent par une grande résistance à l'usure et de très bonnes propriétés de fonctionnement en mode dégradé sans lubrification supplémentaire.
Éléments de guidage par glissement en métal fritté chez Meusburger
Douilles de guidage
Pour les bagues, l'acier 1.0503 à 50 HRC sert de matériau de support pour la couche frittée. Une zone de diffusion optimale entre la couche frittée et l'enveloppe en acier garantit une liaison moléculaire inséparable. Les douilles de guidage sont utilisées dans les outils de découpe avec des vitesses de course d'environ 50 m/min et lorsque des forces transversales moyennes se produisent. Les douilles sont disponibles avec collerette (E 5122) dans des diamètres de 20 à 63 mm et pour le collage (E 5152) dans des diamètres de 12 à 40 mm. L'huile haute performance entièrement synthétique VLS 250 est adaptée à la relubrification.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E6110SIN_INT.png)
Rails de guidage plats
Les rails de guidage plats en acier avec des surfaces de glissement frittées sont surtout utilisés pour les outils de transfert et gros outillages. Ils permettent des pressions de surface très élevées et des vitesses de glissement maximales. Les rails E 6110 SIN peuvent être facilement coupées à longueur et usinées selon les besoins.
![](/FR/CH/media/IMG_PRO_Sintermetall-Flachfuehrungsleiste-Fuehrung-S_MS.jpg)