Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

TCBOX

TCBOX

Digital temperature interface for hot runner controllers

The TCBOX has 12 thermocouple measuring inputs and can be placed directly on the connection box of the injection mould. This eliminates the need for thermocouple cables from the hot runner to the control unit. The high-resolution temperature values of the control zones are sent to the hot-runner controller via a thin data cable. This allows maximum savings in terms of costs, space and handling. For example, the number of connecting cables between the hot runner mould and the hot runner controller can be reduced by up to 50%.

Informations produits

Technical specifications

Electronics

Power supply24 VDC ±10%
Power consumptionmax. 3 W


Sensor inputs

Quantity12
Thermocouple TCFe CuNi type L (-50...900°C)
Fe CuNi type J (-55...1300°C) [default setting]
NiCr Ni type K (-35...1372°C)
NiCrSi-NiSi type N (-50...1300°C)
Cu CuNi type T (-50...400°C)
Pt10Rh-Pt type S (-50...1768°C)
Measuring precision< 1K
Connecting cable<30 m


Data interfaces

Transmission speed250 kBit (configurable)
Addressing mode6-pin DIP switch (1-31)
Bus terminationCan be activated via DIP switch 6
ConnectionSee connection


Digital inputs

Quantity1
Electrical data0...30 VDC, <10 mA at 24 VDC (optocoupler)
FunctionCycle counter


Mechanics

Mounting/installationMounting on hot runner mould connection box / recess according to 24-pin
HAN E (see installation and connection)
Ingress protectionIP 54 (if the connection box on the hot runner mould has an ingress protection of at least
IP54)
Depth44.5 mm
Height58 mm (without push-in connection and grounding bolt)
Width110 mm / 140 mm (with stop plate)


Electr. safety / EMC

Electrical safetyEN61010-1
EMCEN 61326-1:2013, industrial requirements
Overvoltage categoryII
Ingress protectionI


Environmental conditions

Ambient temperature limitOperation: 0...60 °C; transport, storage: -20...70 °C;
Humidity limitRelative humidity < 75% annual average, no condensation
Sound pressure level< 50 dB
Pollution degree2
Installation altitude above sea levelMax. 2000 m


Téléchargement

Dans la section «Médias & Téléchargements», vous trouverez un aperçu avec tous les documents spécifiques aux produits.
Si vous avez besoin de fichiers techniques, comme par exemple les notices d’utilisation, les manuels de maintenance etc., veuillez vous connecter.

Vos avantages

  • Offers savings potential in terms of costs, space, weight and handling
  • Ensures a tidy injection moulding area and clarity in the system configuration.
  • Reduces the number of connecting cables from the hot runner to the controller by up to 50%.
  • Reduced susceptibility to interference when transmitting temperature values
  • Less prone to mechanical interference of the thermocouple cables (e.g. sensor break, sensor short-circuit).
  • Additional functions (integrated cycle counter, saving of maximum temperature value and mould recognition).

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle