Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

TCBOX

TCBOX

Digital temperature interface for hot runner controllers

The TCBOX has 12 thermocouple measuring inputs and can be placed directly on the connection box of the injection mould. This eliminates the need for thermocouple cables from the hot runner to the control unit. The high-resolution temperature values of the control zones are sent to the hot-runner controller via a thin data cable. This allows maximum savings in terms of costs, space and handling. For example, the number of connecting cables between the hot runner mould and the hot runner controller can be reduced by up to 50%.

Información del producto

Technical specifications

Electronics

Power supply24 VDC ±10%
Power consumptionmax. 3 W


Sensor inputs

Quantity12
Thermocouple TCFe CuNi type L (-50...900°C)
Fe CuNi type J (-55...1300°C) [default setting]
NiCr Ni type K (-35...1372°C)
NiCrSi-NiSi type N (-50...1300°C)
Cu CuNi type T (-50...400°C)
Pt10Rh-Pt type S (-50...1768°C)
Measuring precision< 1K
Connecting cable<30 m


Data interfaces

Transmission speed250 kBit (configurable)
Addressing mode6-pin DIP switch (1-31)
Bus terminationCan be activated via DIP switch 6
ConnectionSee connection


Digital inputs

Quantity1
Electrical data0...30 VDC, <10 mA at 24 VDC (optocoupler)
FunctionCycle counter


Mechanics

Mounting/installationMounting on hot runner mould connection box / recess according to 24-pin
HAN E (see installation and connection)
Ingress protectionIP 54 (if the connection box on the hot runner mould has an ingress protection of at least
IP54)
Depth44.5 mm
Height58 mm (without push-in connection and grounding bolt)
Width110 mm / 140 mm (with stop plate)


Electr. safety / EMC

Electrical safetyEN61010-1
EMCEN 61326-1:2013, industrial requirements
Overvoltage categoryII
Ingress protectionI


Environmental conditions

Ambient temperature limitOperation: 0...60 °C; transport, storage: -20...70 °C;
Humidity limitRelative humidity < 75% annual average, no condensation
Sound pressure level< 50 dB
Pollution degree2
Installation altitude above sea levelMax. 2000 m


Descarga

En la sección Recursos y descargas encontrará una vista de conjunto de todos los documentos específicos sobre los productos.
Para ver información más técnica como manuales de instrucciones, manuales de mantenimiento, etc., inicie sesión en la página web.

Benefits

  • Offers savings potential in terms of costs, space, weight and handling
  • Ensures a tidy injection moulding area and clarity in the system configuration.
  • Reduces the number of connecting cables from the hot runner to the controller by up to 50%.
  • Reduced susceptibility to interference when transmitting temperature values
  • Less prone to mechanical interference of the thermocouple cables (e.g. sensor break, sensor short-circuit).
  • Additional functions (integrated cycle counter, saving of maximum temperature value and mould recognition).
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual