Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

TCBOX

TCBOX

Digitales Temperaturinterface für Heißkanalregler

Die TCBOX besitzt 12 Thermoelement-Messeingänge und kann direkt an der Anschlussbox der Spritzgießform platziert werden. Damit entfallen die Thermofühlerleitungen vom Heißkanal zum Regelgerät. Die hochaufgelösten Temperaturwerte der Regelzonen werden über ein dünnes Datenkabel zum Heißkanalregler gesendet. Die Verlagerung ermöglicht maximale Einsparungen betreffend Kosten, Platzbedarf und Handling. Beispielsweise kann die Anzahl der Anschlusskabel zwischen Heißkanalform und Heißkanalregler um bis zu 50% reduziert werden.

Produktinformationen

Technische Daten

Elektronik

Versorgungs­spannung24VDC ±10%
Leistungsaufnahmemax. 3 W


Fühlereingänge

Anzahl12
Thermoelement TCFe CuNi Typ L (-50...900°C)
Fe CuNi Typ J (-55...1300°C)[Defaulteinstellung]
NiCr Ni Typ K (-35...1372°C)
NiCrSi-NiSi Typ N (-50...1300°C)
Cu CuNi Typ T (-50...400°C)
Pt10Rh-Pt Typ S (-50...1768°C)
Messgenauigkeit<1K
Anschlussleitung<30m


Datenschnittstellen

Übertragungs­geschwindigkeit250kBit (konfigurierbar)
AdressierungDIP-Schalter 6-polig (1-31)
Busabschlusskann über DIP-Schalter 6 aktiviert werden
Anschlusssiehe Anschluss


Digitaleingänge

Anzahl1
Elektrische Daten0...30VDC, <10mA bei 24VDC (Optokoppler)
FunktionZykluszähler


Mechanik

Ein-/AnbauMontage an Anschlusskasten Heißkanalwerkzeug / Aussparung gemäß 24 poligem
HAN E (siehe Montage und Anschluss)
SchutzartIP 54 (bei Schutzart des Anschlusskastens am Heißkanalwerkzeug von mindestens
IP54)
Tiefe44,5 mm
Höhe58 mm (ohne Steckverbinder und Erdungsbolzen)
Breite110 mm / 140 mm (mit Anschlussplatte)


Elektr. Sicherheit / EMV

Elektrische SicherheitEN61010-1
EMVEN 61326-1:2013, industrial requirements
Überspannungs­kategorieII
SchutzklasseI


Umgebungsbedingungen

Zulässige TemperaturBetrieb: 0...60 °C; Transport, Lagerung: -20...70 °C;
Zulässige LuftfeuchteRelative Luftfeuchte < 75% im Jahresmittel, keine Betauung
Schalldruckpegel< 50 dB
Verschmutzungsgrad2
Aufstellhöhe über NNmax. 2000 m


Download

Im Bereich „Media & Downloads“ finden Sie eine Übersicht mit allen produktspezifischen Dokumenten.
Für technische Daten, wie z. B. Betriebsanleitungen und Servicehandbücher, bitten wir Sie, sich anzumelden.

Ihre Vorteile

  • Bietet Einsparungspotenziale bei Kosten, Platz, Gewicht und Handling
  • Sorgt für eine aufgeräumte Spritzgusszelle und Übersichtlichkeit im Systemaufbau.
  • Reduzierung der Zahl der Verbindungskabel vom Heißkanal zum Regler sich um maximal 50%.
  • Geringere Störanfälligkeit bei Übertragung der Temperaturwerte
  • Weniger anfällig gegenüber mechanischen Störeinflüssen in Thermofühlerkabel (z.B. Fühlerbruch, Fühlerkurzschluss).
  • Zusätzlicher Funktionsumfang (integrierten Zykluszähler, Maximaltemperaturspeicherung sowie Unterstützung der Werkzeugerkennung).

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version