I vantaggi decisivi della base portastampo di precisione SP
La graduazione della lunghezza delle colonne è prevista con un intervallo di 10 mm nella parte superiore dello stampo e con un intervallo di 20 mm nella parte inferiore, dato che la corsa tra la piastra di testa e la piastra intermedia di norma varia di meno rispetto a quella tra la parte superiore e inferiore dello stampo.
Le colonne di guida con collare intermedio sono compatibili con le guide volventi e diverse boccole di guida di scorrimento.
Entrambi le dimensioni delle lunghezze delle colonne di guida, misurate dal piano di fissaggio, sono quasi della stessa lunghezza. Questo vantaggio riduce al minimo il rischio di flessione delle colonne.
- Flessione estremamente ridotta della colonna
- Larghezza effettiva massima
- Semplice montaggio delle piastre
- Lunghezza ottimale delle colonne di guida
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_SP-1_INT.png)
Vantaggi rispetto alle basi di portastampo standard SV
Sono particolarmente indicati per gli stampi progressivi con elevate esigenze di precisione, perché le colonne di guida sono fissate centralmente tramite un avvitamento nella parte inferiore della piastra intermedia.
La superficie effettiva, in caso di misure identiche, è maggiore in quanto il sistema di guida è ridimensionato.
Semplice montaggio dello stampo per tranciatura tramite colonne di guida con collare intermedio. La piastra intermedia, dove sono montate le colonne di guida, viene montata per prima, con la piastra di testa. Infine, la parte superiore dello stampo e la parte inferiore vengono montate assieme.