Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Nasze normalia do tłoczników i wykrojników są dostępne prosto z magazynu w bardzo krótkim czasie.
Oprawy tłoczników i wykrojników
Precyzyjne normalia do opraw tłoczników i wykrojników z wysokiej jakości, odprężonej cieplnie stali.Sprawdzone oprawy standardowe z otworami lub bez, oprawy precyzyjne o zwiększonych wymaganiach odnośnie dokładności oraz oprawy dwukolumnowe, z prowadzeniem umiejscowionym w jednej linii z tyłu, centralnie lub diagonalnie. W Meusburgerze wszystkie normalia do opraw tłoczników i wykrojników dostępne są bezpośrednio z magazynu.
SV-Oprawy standardowe tłoczników i wykrojników
Nasze sprawdzone oprawy standardowe oferujemy w rozmiarach od 156 x 156 do 696 x 1396. W zależności od zastosowania kolumna prowadząca może być zamontowana zarówno w płycie głównej jak i w podstawie.
Przy oprawach precyzyjnych słupy prowadzące wbudowane są w płytę środkową, co zapewnia precyzyjne działanie systemu prowadzącego, mimo równoczesnego oddziaływania dużych sił poprzecznych. Oprawy precyzyjne dostępne są w wielkościach: od 196 x 196 do 496 x 696.
Oferujemy nową konstrukcję korpusów SB do tłoczenia i gięcia, przeznaczonych do pras Bihler 200 kN, 300 kN oraz 400 kN. Bezpośrednio z magazynu oferujemy korpusy o długościach do 596 mm oraz w wersji SBH „wersja stała“ lub SBP „wersja ruchoma“.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Nieograniczony dostęp do danych dotyczących zamówień
Śledzenie przesyłek dla wszystkich dostaw częściowych
Wyszukiwanie i filtrowanie zestawienia zamówień
Łatwa obsługa reklamacji i zwrotów
Aktualna wersja
Dane o zamówieniach widoczne maksymalnie 90 dni
Śledzenie przesyłek dla poszczególnych dostaw częściowych