Yhteydenotto

Palvelemme sinua henkilökohtaisesti maanantaista perjantaihin 8.00–17.00. Tästä linkistä löydät alueesi yhteyshenkilöt.

Keskus Wolfurt
+43 5574 6706-0

Yhteyshenkilösi

Ostoskori {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Tuote   Vaihda ostoskoria

Huomautus

Kuva Tuote Kpl Yksikköhinta Kokonaishinta Kokonaishinta sis. alennuksen
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Kirjaudu sisään nähdäksesi hinnat ja jatkaaksesi tilaamista.

Leikkaintyökalujen valmistus

Leikkaintyökalujen valmistuksen vakio-osamme ovat saatavissa nopeasti suoraan varastosta.

Leikkaintyökalujen valmistus

Jännitteettömäksi hehkutetusta työkaluteräksestä valmistetut korkealuokkaiset vakiokomponentit.Koetellut ja testatut vakioalustat meistityökalujen valmistukseen ovat saatavana niin poraamattomina, kuin valmiilla istukkaporauksilla. Lisäksi ovat saatavana tutut keskikiinnitystolppaversiot suuremmille tarkkuusvaatimuksille, sekä kaksitolppamallit kaikissa variaatioissa. Meusburgerilla kaikki vakiokomponentit ja leikkainrungot ovat saatavana suoraan varastosta.

SV Standard die set

SV Standard die set

Our tried and trusted standard die set is available in sizes ranging from 156 x 156 to 696 x 1396 mm. The guide pillar can be fitted to the head plate or the base plate, depending on the application.

Verkkokauppa

Lisää

SP Precision die set

In our precision die set, the guide pillar is fitted to the backing plate, which ensures optimum transfer of the guide system’s shear forces. It is available in sizes 196 x 196 to 496 x 696 mm.

Verkkokauppa

Lisää

SP Precision die set
SH-Kaksipylväsrunko takaohjattu

SH-Kaksipylväsrunko takaohjattu

  • Maksimaalinen käyttöpinta-ala kahden lineaarisen ohjausyksikön vuoksi
  • Tarkka kohdistussärmä mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen levyjen jatkotyöstämisen
  • Yhdistettävissä kaikkiin Meusburgerin ohjauselementteihin
  • Tarkat levyporaukset helpottavat ohjauselementtien asennusta

Verkkokauppa

SD-Kaksipylväsrungon levyt, diagonaalinen

  • Rungot ovat joustavasti käytettävissä diagonaalisen ohjauspylväiden asemoinnin vuoksi
  • Yhdistettävissä kuula- ja luistiohjausosiin
  • Vastaavat Meusburgerin leikkainrunkojen koordinaattijärjestelmää

Verkkokauppa

SD-Kaksipylväsrungon levyt, diagonaalinen
SZ-Kaksipylväsrunko keskitetty

SZ-Kaksipylväsrunko keskitetty

  • Maksimaalinen hyötyleveys pitokappaleiden optimoidun järjestyksen ansiosta
  • Yhdistettävissä kuula- ja luistiohjausosiin
  • Vastaavat Meusburgerin leikkainrunkojen koordinaattijärjestelmää

Verkkokauppa

P-rungot

Huipputarkat, lämpökäsitellyt leikkainrungot jännitteenpoistohehkutettua hiiliterästä.

P-vakiorunko

P-tarkkuusrunko

P-rungot

SB-STAMPING AND FORMING DIE SETS

We offer you our newly developed SB-Stamping and forming die sets for the 200 kN, 300 kN and 400 kN Bihler presses. The die sets are available from stock in lengths up to 596 mm and as type SBH ‘tunnel cut’ or SBP ‘spring-loaded guiding plate’.

Verkkokauppa

Lisää
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version