Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Portatroqueles

Nuestros elementos normalizados para la fabricación de troqueles están disponibles en stock, por lo que los plazos de espera son mínimos.

Portatroqueles

Elementos normalizados de gran precisión para la fabricación de troqueles en acero estabilizado de calidad superior.Portatroqueles estándar encolumnados o sin encolumnar, portatroqueles de precisión que cumplen los requisitos de exactitud más estrictos y portatroqueles de dos columnas provistos de dos unidades de guiado lineales —en función del tipo, con disposición diagonal, central o trasera. En Meusburger todos los elementos normalizados para la fabricación de troqueles están disponibles en stock.

Portatroqueles estándar SV

Portatroqueles estándar SV

Nuestro probado portatroqueles estándar está disponible en tamaños de 156 156 a 696 1396. La columna guía se puede ajustar tanto en la placa superior como en la placa base, según la aplicación. También disponible: placa intermedia con excedente SV 85, en acero 1.2379 para punzones y troqueles de doblado cortos.

Tienda online

Más información

Portatroqueles de precisión SP

En el portatroqueles de precisión SP la columna guía se ajusta en la placa intermedia permitiendo así una óptima absorción de las fuerzas horizontales del sistema de guiado. Está disponible en tamaños de entre 196 196 a 496 696.

Tienda online

Más información

Portatroqueles de precisión SP
Portatroqueles SH de dos columnas, guiado trasero

Portatroqueles SH de dos columnas, guiado trasero

  • Máxima superficie útil gracias a las dos unidades de guiado lineales
  • Borde de alineación preciso para un maquinado posterior rápido y preciso de las placas
  • Compatible con todos los elementos guía de Meusburger
  • Exactitud de los agujeros de las placas que asegura un montaje preciso de los elementos guía

Tienda online

Portatroqueles SD de dos columnas, guiado diagonal

  • Aptos para diversas aplicaciones gracias a la disposición diagonal de las columnas guía
  • Compatibles con los casquillos para jaulas de bolas y los casquillos deslizantes
  • Conforme al patrón de guiado para portatroqueles de Meusburger

Tienda online

Portatroqueles SD de dos columnas, guiado diagonal
Portatroqueles SZ de dos columnas, guiado central

Portatroqueles SZ de dos columnas, guiado central

  • Máxima anchura útil por la disposición optimizada de la brida de amarre
  • Compatibles con los casquillos para jaulas de bolas y los casquillos deslizantes
  • Conforme al patrón de guiado para portatroqueles de Meusburger

Tienda online

Portatroqueles P

Portatroqueles de gran precisión sin encolumnar en acero estabilizado de calidad superior.

Portatroqueles estándar P

Portatroqueles de precisión P

Portatroqueles P

PORTAMATRICES DE TROQUELADO Y DOBLADO

Presentamos los innovadores portamatrices de troquelado y doblado recién diseñados para las prensas Bihler de 200 kN, 300 kN y 400 kN. Están disponibles con una longitud de hasta 596 mm y en dos variantes: SBH con corte de túnel o SBP con placa guía con muelles.

Tienda online

Más información
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual