Naše normalizované díly pro výrobu lisovacích nástrojů jsou dostupné rychle přímo ze skladu.
Lisovací nástroje
Vysoce přesné normálie pro stavbu lisovacích nástrojů vyrobené z oceli žíhané ke snížení pnutí.Osvědčené standardní stojánky ve vrtaném i nevrtaném provedení, precizní rámy pro zvýšené požadavky na přesnost, stejně jako dvousloupkové stojánky se dvěma lineárními vodícími jednotkami, které jsou rozdělené dle typu uspořádání na zadní, diagonální či středové. U firmy Meusburger jsou veškeré normálie pro lisovací nástroje k dodání přímo ze skladu.
SV Standard die set
Náš osvědčený standardní rám nabízíme ve velikostech od 156 x 156 do 696 x 1396. Vodící sloupky je možné podle použití zabudovat do horní nebo základové desky.
U přesného rámu je vodící sloupek zabudován do mezidesky, což zaručuje optimální přenos bočních sil do vodícího systému. Přesný rám dodáváme ve velikostech od 196 x 196 do 496 x 696.
Náš nově vyvinutý SB-lisovací nástroj nabízíme pro lisy Bihler 200 kN, 300 kN a 400 kN. Stojánky jsou k dispozici v délkách do 596 mm a v typech SBH „konstrukce s drážkou“ nebo SBP „předpružená vodící deska“.
Effective and precise with repeatable accuracy – these three characteristics optimally describe our H 3000 clamping system. Shorten inconvenient set-up times and increase part quality at the same time. In addition, you can easily configure your own H 3000 clamping system in just a few steps with our wizard.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.