Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Chiave a tubo esagonale

V 34010

Descrizione del prodotto

  • Per il fissaggio degli innesti rapidi E 2000, E 20009, E 2300 e E 21194
  • Con foro trasversale per spina di manovra
  • Tubo in acciaio bonificato a parete sottile per spazi di montaggio ristretti

Materiale

  • Tubo in acciaio bonificato, temprato e cromato

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

l
d1
d2
d3
SW1
SW2
Prezzo / pezzo Quantità
101 10 10.5 6 6 7 V 34010/  6x  7 € 4.49
102 12 13 6 8 9 V 34010/  8x  9 € 4.49
119 14.2 15.5 6 10 11 V 34010/10x11 € 5.30
139 16.5 17.7 8 12 13 V 34010/12x13 € 5.55
142 19 20 8 14 15 V 34010/14x15 € 5.90
149 22 23.2 10 16 17 V 34010/16x17 € 7.45
166 27.4 29.8 12 20 22 V 34010/20x22 € 11.30
184 32.3 35.7 14 24 27 V 34010/24x27 € 13.00
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione