Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Inserto per chiave a bussola esagonale

V 34402

Descrizione del prodotto

  • Superficie cromata, per un’elevata resistenza alla corrosione
  • Comando quadrangolare 1/4“ e 1/2“

Materiale

  • Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temprato e bonificato

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

d
d1
l
l1
VKT
SW
Prezzo / pezzo Quantità
12 8.6 25 5.5 6,3mm / 1/4" 5.5 V 34402/1/4/  5,5 € 3.55
12 9.2 25 6 6,3mm / 1/4" 6 V 34402/1/4/  6 € 3.55
12 11 25 6 6,3mm / 1/4" 7 V 34402/1/4/  7 € 3.68
12 12 25 7.5 6,3mm / 1/4" 8 V 34402/1/4/  8 € 3.68
13 13 25 7.5 6,3mm / 1/4" 9 V 34402/1/4/  9 € 3.68
14.5 14.5 25 9 6,3mm / 1/4" 10 V 34402/1/4/10 € 3.81
16 16 25 10.5 6,3mm / 1/4" 11 V 34402/1/4/11 € 3.81
17 17 25 10.5 6,3mm / 1/4" 12 V 34402/1/4/12 € 4.04
18 18 25 10.5 6,3mm / 1/4" 13 V 34402/1/4/13 € 4.04
19.5 19.5 25 13 6,3mm / 1/4" 14 V 34402/1/4/14 € 4.04
22.9 15 38 12 12,5mm / 1/2" 10 V 34402/1/2/10 € 7.05
22.9 16.3 38 12 12,5mm / 1/2" 11 V 34402/1/2/11 € 7.05
22.9 17.9 38 12 12,5mm / 1/2" 12 V 34402/1/2/12 € 7.05
22.9 18.8 38 12 12,5mm / 1/2" 13 V 34402/1/2/13 € 7.05
22.9 19.7 38 12 12,5mm / 1/2" 14 V 34402/1/2/14 € 7.05
22.9 20.4 38 12 12,5mm / 1/2" 15 V 34402/1/2/15 € 7.05
21.5 22.9 38 12 12,5mm / 1/2" 16 V 34402/1/2/16 € 7.05
22 24.3 38 12 12,5mm / 1/2" 17 V 34402/1/2/17 € 8.80
24 26.8 38 14 12,5mm / 1/2" 19 V 34402/1/2/19 € 8.80
25 29.3 38 14 12,5mm / 1/2" 21 V 34402/1/2/21 € 9.65
30.4 30.4 38 14 12,5mm / 1/2" 22 V 34402/1/2/22 € 9.75
33.1 33.1 42 16 12,5mm / 1/2" 24 V 34402/1/2/24 € 10.60
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione