Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Inserto per cacciavite esagonale

V 34422

Descrizione del prodotto

  • Testa cromata, lama brunita, per un’elevata resistenza alla corrosione
  • Comando quadrangolare 1/4“ e 1/2“

Materiale

  • Testa in acciaio al cromo vanadio e lama in acciaio per utensili, temprato e bonificato

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

d
l
l1
VKT
SW
Prezzo / pezzo Quantità
12 32 13 6,3mm / 1/4" 3 V 34422/1/4/  3 € 4.41
12 32 13 6,3mm / 1/4" 4 V 34422/1/4/  4 € 4.41
12 32 13 6,3mm / 1/4" 5 V 34422/1/4/  5 € 4.41
12 32 13 6,3mm / 1/4" 6 V 34422/1/4/  6 € 4.41
23 60 24 12,5mm / 1/2" 4 V 34422/1/2/  4 € 11.00
23 60 24 12,5mm / 1/2" 5 V 34422/1/2/  5 € 11.00
23 60 24 12,5mm / 1/2" 6 V 34422/1/2/  6 € 11.00
23 60 24 12,5mm / 1/2" 7 V 34422/1/2/  7 € 11.70
23 60 24 12,5mm / 1/2" 8 V 34422/1/2/  8 € 12.30
23 60 24 12,5mm / 1/2" 10 V 34422/1/2/10 € 12.50
23 60 24 12,5mm / 1/2" 12 V 34422/1/2/12 € 12.90
23 60 24 12,5mm / 1/2" 14 V 34422/1/2/14 € 15.70
24 60 20 12,5mm / 1/2" 17 V 34422/1/2/17 € 17.30
26.5 60 20 12,5mm / 1/2" 19 V 34422/1/2/19 € 18.30
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione