Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Llave de tubo hexagonal

V 34010

Descripción del producto

  • Para fijar los racores E 2000, E 20009, E 2300 y E 21194
  • Con agujero transversal para mango
  • Tubo de acero de paredes finas templado y revenido para espacios de montaje reducidos

Material

  • Tubo de acero templado, revenido y cromado

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

l
d1
d2
d3
SW1
SW2
N.° Precio/unidad Cantidad
101 10 10.5 6 6 7 V 34010/  6x  7 4.49 €
102 12 13 6 8 9 V 34010/  8x  9 4.49 €
119 14.2 15.5 6 10 11 V 34010/10x11 5.30 €
139 16.5 17.7 8 12 13 V 34010/12x13 5.55 €
142 19 20 8 14 15 V 34010/14x15 5.90 €
149 22 23.2 10 16 17 V 34010/16x17 7.45 €
166 27.4 29.8 12 20 22 V 34010/20x22 11.30 €
184 32.3 35.7 14 24 27 V 34010/24x27 13.00 €

Información del producto

Descargas

Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Recomendaciones de productos

desde 43.50 €

desde 3.55 €
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual