Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Mini fresa rotativa in VHM con dentatura crociata, premium

V 72224

Descrizione del prodotto

  • Gambo ø 3 mm
  • Lunga durata
  • Elevata stabilità del tagliente
  • Adatta per acciaio bonificato e temprato < 54 HRC e acciaio cromato

Qui trovate ulteriori informazioni riguardo i parametri di taglio.

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

Forma
d3
l
d1
l1
Pz. / Conf. pz.
Prezzo / pezzo Quantità
Cilindro 3 38 3 14 3 V 72224/ A1/ 3,0x14,0/Set-3 € 33.30 € 26.70
Cilindro, fronte dentata 3 38 3 14 3 V 72224/ A2/ 3,0x14,0/Set-3 € 37.20 € 29.70
Cilindro, fronte tondo 3 38 3 14 3 V 72224/ A3/ 3,0x14,0/Set-3 € 38.40 € 30.70
Trapezio 3 38 3 3 3 V 72224/ E1/ 3,0x  3,0/Set-3 € 50.50 € 40.30
Cono appuntito 3 38 3 12 3 V 72224/ G3/ 3,0x12,0/Set-3 € 36.60 € 29.30
Sfera 3 38 2.5 3 V 72224/ J1/  2,5/Set-3 € 34.50 € 29.30
Sfera 3 38 3 3 V 72224/ J1/  3,0/Set-3 € 37.20 € 29.70
Arco appuntito 3 38 3 12 3 V 72224/ L1/ 3,0x12,0/Set-3 € 36.60 € 29.30
Arco arrotondato 3 38 3 12 3 V 72224/ L2/ 3,0x12,0/Set-3 € 36.30 € 29.10
Goccia 3 38 3 6 3 V 72224/M4/ 3,0x  6,0/Set-3 € 38.40 € 30.70
Cilindro 3 38 3 14 1 V 72224/ A1/ 3,0x14,0 € 11.10
Cilindro, fronte dentata 3 38 3 14 1 V 72224/ A2/ 3,0x14,0 € 12.40
Cilindro, fronte tondo 3 38 3 14 1 V 72224/ A3/ 3,0x14,0 € 12.80
Trapezio 3 38 3 3 1 V 72224/ E1/ 3,0x  3,0 € 16.80
Cono appuntito 3 38 3 12 1 V 72224/ G3/ 3,0x12,0 € 12.20
Sfera 3 38 2.5 1 V 72224/ J1/  2,5 € 11.50
Sfera 3 38 3 1 V 72224/ J1/  3,0 € 12.40
Arco appuntito 3 38 3 12 1 V 72224/ L1/ 3,0x12,0 € 12.20
Arco arrotondato 3 38 3 12 1 V 72224/ L2/ 3,0x12,0 € 12.10
Goccia 3 38 3 6 1 V 72224/M4/ 3,0x  6,0 € 12.80

Informazioni sui prodotti

Download

Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.

Apri il PDF

Qui trovate ulteriori informazioni sui parametri di taglio delle mini frese.
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione