Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Punta abrasiva in ossido di alluminio (NDW), legante duro, gambo Ø 3

V 72453

Descrizione del prodotto

  • Gambo ø 3 mm
  • Legante in ceramica duro, elevata stabilità di forma
  • Miscela di corindone normale, corindone nobile rosso scuro e corindone monocristallino bianco
  • Ottima prestazione di taglio
  • Ideale per acciaio per utensili, acciai legati e bonificati

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

Forma
d3
d1
l1
Grana
Pz. / Conf. pz.
l
Prezzo / pezzo Quantità
Cilindro 3 3 6 100 10 36 V 72453/ A1/  3x  6/100 € 18.80
Cilindro 3 3 6 100 10 56 V 72453/ A1/  3x  6/100-L € 21.20
Cilindro 3 4 8 100 10 38 V 72453/ A1/  4x  8/100 € 18.80
Cilindro 3 6 10 100 10 40 V 72453/ A1/  6x10/100 € 18.80
Cilindro 3 6 10 100 10 60 V 72453/ A1/  6x10/100-L € 21.50
Cilindro 3 8 10 100 10 40 V 72453/ A1/  8x10/100 € 18.80
Cilindro 3 10 13 100 10 43 V 72453/ A1/10x13/100 € 18.80
Cilindro, fronte tondo 3 10 13 100 10 43 V 72453/ A3/10x13/100 € 21.50
Sfera 3 4 100 10 34 V 72453/ J1/  4/100 € 20.50
Sfera 3 4 100 10 54 V 72453/ J1/  4/100-L € 25.80
Sfera 3 6 100 10 36 V 72453/ J1/  6/100 € 22.20
Sfera 3 6 100 10 56 V 72453/ J1/  6/100-L € 22.90
Sfera 3 8 100 10 38 V 72453/ J1/  8/100 € 23.90
Sfera 3 8 100 10 58 V 72453/ J1/  8/100-L € 23.80
Arco appuntito 3 5 10 100 10 40 V 72453/ L1/  5x10/100 € 23.80
Arco appuntito 3 8 10 100 10 40 V 72453/ L1/  8x10/100 € 23.80
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione