Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Minifresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado, prémium

V 72224

Descripción del producto

  • Diámetro del vástago: 3 mm
  • Larga vida útil
  • Gran estabilidad de las aristas cortantes
  • Para acero templado y revenido < 54 HRC, acero al cromo y plástico

Aquí encontrará más información sobre los valores de corte.

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

Forma
d3
l
d1
l1
Unid./unid. embalaje pce.
N.° Precio/unidad Cantidad
Cilindro 3 38 3 14 3 V 72224/ A1/ 3,0x14,0/Set-3 33,30 € 26,70 €
Cilindro con dentado cruzado 3 38 3 14 3 V 72224/ A2/ 3,0x14,0/Set-3 37,20 € 29,70 €
Cilindro con extremo redondo 3 38 3 14 3 V 72224/ A3/ 3,0x14,0/Set-3 38,40 € 30,70 €
Trapecio 3 38 3 3 3 V 72224/ E1/ 3,0x  3,0/Set-3 50,50 € 40,30 €
Cono con punta 3 38 3 12 3 V 72224/ G3/ 3,0x12,0/Set-3 36,60 € 29,30 €
Esfera 3 38 2,5 3 V 72224/ J1/  2,5/Set-3 34,50 € 29,30 €
Esfera 3 38 3 3 V 72224/ J1/  3,0/Set-3 37,20 € 29,70 €
Pino con punta 3 38 3 12 3 V 72224/ L1/ 3,0x12,0/Set-3 36,60 € 29,30 €
Pino con punta redondeada 3 38 3 12 3 V 72224/ L2/ 3,0x12,0/Set-3 36,30 € 29,10 €
Gota 3 38 3 6 3 V 72224/M4/ 3,0x  6,0/Set-3 38,40 € 30,70 €
Cilindro 3 38 3 14 1 V 72224/ A1/ 3,0x14,0 11,10 €
Cilindro con dentado cruzado 3 38 3 14 1 V 72224/ A2/ 3,0x14,0 12,40 €
Cilindro con extremo redondo 3 38 3 14 1 V 72224/ A3/ 3,0x14,0 12,80 €
Trapecio 3 38 3 3 1 V 72224/ E1/ 3,0x  3,0 16,80 €
Cono con punta 3 38 3 12 1 V 72224/ G3/ 3,0x12,0 12,20 €
Esfera 3 38 2,5 1 V 72224/ J1/  2,5 11,50 €
Esfera 3 38 3 1 V 72224/ J1/  3,0 12,40 €
Pino con punta 3 38 3 12 1 V 72224/ L1/ 3,0x12,0 12,20 €
Pino con punta redondeada 3 38 3 12 1 V 72224/ L2/ 3,0x12,0 12,10 €
Gota 3 38 3 6 1 V 72224/M4/ 3,0x  6,0 12,80 €

Información del producto

Descargas

Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Aquí encontrará más información sobre los valores de corte las fresas.

Abrir PDF

Recomendaciones de productos

Iniciar sesión

¿Ya se ha registrado como cliente en el portal de Meusburger?

Si ya dispone de datos de acceso para el portal de Meusburger, inicie sesión aquí:

¿Ha olvidado la contraseña?

Ya hemos enviado la contraseña que acaba de crear. Debería recibirla en breve en su bandeja de entrada. ¡Qué tenga un día provechoso!

Introduzca una dirección de correo electrónico y
le enviaremos una contraseña nueva.

Seleccione su país

Filiales

Pruebe la nueva versión de Mi cuenta

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual