Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Mini fresa rotativa in VHM con taglienti per finitura, gambo Ø3

V 72226

Descrizione del prodotto

  • Gambo ø 3 mm
  • Adatte per acciaio bonificato o temprato < 54 HRC, e per acciaio cromato

Qui trovate ulteriori informazioni riguardo i parametri di taglio.

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

Forma
d3
l
d1
l1
Pz. / Conf. pz.
Prezzo / pezzo Quantità
Cilindro 3 38 2 10 3 V 72226/ A1/ 2,0x10,0/Set-3 € 41.70 € 32.10
Cilindro 3 38 3 14 3 V 72226/ A1/ 3,0x14,0/Set-3 € 29.60 € 22.80
Cilindro, fronte dentata 3 38 2 10 3 V 72226/ A2/ 2,0x10,0/Set-3 € 60.00 € 46.20
Cilindro, fronte dentata 3 38 3 14 3 V 72226/ A2/ 3,0x14,0/Set-3 € 44.10 € 33.90
Cilindro, fronte tondo 3 38 3 14 3 V 72226/ A3/ 3,0x14,0/Set-3 € 39.30 € 30.30
Trapezio 3 38 3 3 3 V 72226/ E1/ 3,0x  3,0/Set-3 € 45.00 € 34.70
Trapezio a fronte dentato 3 38 3 3 3 V 72226/ E2/ 3,0x  3,0/Set-3 € 59.50 € 45.80
Cono appuntito 3 38 3 12 3 V 72226/ G3/ 3,0x12,0/Set-3 € 26.60 € 20.50
Sfera 3 38 2.5 3 V 72226/ J1/  2,5/Set-3 € 46.80 € 36.10
Sfera 3 38 3 3 V 72226/ J1/  3,0/Set-3 € 48.90 € 37.70
Arco appuntito 3 38 3 12 3 V 72226/ L1/  3,0x12,0/Set-3 € 29.60 € 22.80
Arco arrotondato 3 38 3 12 3 V 72226/ L2/  3,0x12,0/Set-3 € 31.20 € 24.00
Goccia 3 38 3 6 3 V 72226/M4/  3,0x  6,0/Set-3 € 61.50 € 47.40
Cilindro 3 38 2 10 1 V 72226/ A1/ 2,0x10,0 € 13.90
Cilindro 3 38 3 14 1 V 72226/ A1/ 3,0x14,0 € 9.85
Cilindro, fronte dentata 3 38 2 10 1 V 72226/ A2/ 2,0x10,0 € 20.00
Cilindro, fronte dentata 3 38 3 14 1 V 72226/ A2/ 3,0x14,0 € 14.70
Cilindro, fronte tondo 3 38 3 14 1 V 72226/ A3/ 3,0x14,0 € 13.10
Trapezio 3 38 3 3 1 V 72226/ E1/ 3,0x  3,0 € 15.00
Trapezio a fronte dentato 3 38 3 3 1 V 72226/ E2/ 3,0x  3,0 € 19.70
Cono appuntito 3 38 3 12 1 V 72226/ G3/ 3,0x12,0 € 8.85
Sfera 3 38 2.5 1 V 72226/ J1/  2,5 € 15.60
Sfera 3 38 3 1 V 72226/ J1/  3,0 € 16.30
Arco appuntito 3 38 3 12 1 V 72226/ L1/  3,0x12,0 € 9.85
Arco arrotondato 3 38 3 12 1 V 72226/ L2/  3,0x12,0 € 10.40
Goccia 3 38 3 6 1 V 72226/M4/  3,0x  6,0 € 20.50

Informazioni sui prodotti

Download

Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.

Apri il PDF

Qui trovate ulteriori informazioni sui parametri di taglio delle mini frese.
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione