Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

 
 

Tvrdokovová mini rotační fréza s křížovými břity, premium

V 72224

Popis produktu

  • Stopka ø 3 mm
  • Dlouhá životnost
  • Vysoká stabilita řezných hran
  • Vhodné pro zušlechtěnou a kalenou ocel < 54 HRC a chromovou ocel

E Cutting data on page

Výběr produktu

Informace o výrobcích

Doporučené produkty

Výběr produktu

Tvar
d3
l
d1
l1
ks/balení pce.
Č. Cena / ks Množství
Válec 3 38 3 14 3 V 72224/ A1/ 3,0x14,0/Set-3 33,30 € 26,70 €
Válec čelově ozubený 3 38 3 14 3 V 72224/ A2/ 3,0x14,0/Set-3 37,20 € 29,70 €
Válec kulatý 3 38 3 14 3 V 72224/ A3/ 3,0x14,0/Set-3 38,40 € 30,70 €
Lichoběžník 3 38 3 3 3 V 72224/ E1/ 3,0x  3,0/Set-3 50,50 € 40,30 €
Špičatý kužel 3 38 3 12 3 V 72224/ G3/ 3,0x12,0/Set-3 36,60 € 29,30 €
Kulička 3 38 2,5 3 V 72224/ J1/  2,5/Set-3 34,50 € 29,30 €
Kulička 3 38 3 3 V 72224/ J1/  3,0/Set-3 37,20 € 29,70 €
Lomený oblouk 3 38 3 12 3 V 72224/ L1/ 3,0x12,0/Set-3 36,60 € 29,30 €
Kulatý oblouk 3 38 3 12 3 V 72224/ L2/ 3,0x12,0/Set-3 36,30 € 29,10 €
Kapka 3 38 3 6 3 V 72224/M4/ 3,0x  6,0/Set-3 38,40 € 30,70 €
Válec 3 38 3 14 1 V 72224/ A1/ 3,0x14,0 11,10 €
Válec čelově ozubený 3 38 3 14 1 V 72224/ A2/ 3,0x14,0 12,40 €
Válec kulatý 3 38 3 14 1 V 72224/ A3/ 3,0x14,0 12,80 €
Lichoběžník 3 38 3 3 1 V 72224/ E1/ 3,0x  3,0 16,80 €
Špičatý kužel 3 38 3 12 1 V 72224/ G3/ 3,0x12,0 12,20 €
Kulička 3 38 2,5 1 V 72224/ J1/  2,5 11,50 €
Kulička 3 38 3 1 V 72224/ J1/  3,0 12,40 €
Lomený oblouk 3 38 3 12 1 V 72224/ L1/ 3,0x12,0 12,20 €
Kulatý oblouk 3 38 3 12 1 V 72224/ L2/ 3,0x12,0 12,10 €
Kapka 3 38 3 6 1 V 72224/M4/ 3,0x  6,0 12,80 €
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze