Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Graisse haute performance biocompatible, utilisation jusqu'à 160 °C
VGS 160 FD
Description du produit
Graisse haute performance polyvalente pour une utilisation dans l‘industrie alimentaire, pour la lubrification d‘éjecteurs, de colonnes, de tiroirs et de tout autre composant mobile et coulissant de moules pour injection et d‘outils de découpe.
Avantages
Température d'utilisation jusqu'à 160 °C (jusqu'à 180 °C pour une courte durée)
Capacité d‘absorption des pressions exceptionnelle
Protection contre la corrosion et protection contre l‘usure élevée
Nettoyer à fond la surface à lubrifier, puis appliquer la graisse en couche fine et de manière uniforme.
Caractéristiques
VGS 160 FD
Valeur
Méthode d'essai
Couleur
beige
DIN ISO 2049
Température maximale
160 °C
Densité
0,97 g/cm³
DIN 51 757
Huile de base
semi-synthétique
Point de goutte
> 280 °C
DIN ISO 2176
Agent épaississant
Complexe spécial calcium
Classe NLGI
2
DIN 51818
Pénétrabilité travaillée
265-295 1/10mm
DIN ISO 2137
ConseilTechnique
Qu’est-ce que signifie « Homologation H1 » ?
L’emploi de ces matières de production est permis dans l’industrie alimentaire. Plus concrètement, H1 signifie qu’un contact occasionnel et techniquement inévitable (10 ppm) avec des produits alimentaires est permis.
Téléchargements
Vous pouvez télécharger ici la fiche de données du produit au format PDF.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement