Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Grasa de alto rendimiento apta para alimentos utilizable hasta 160 °C
VGS 160 FD
Descripción del producto
Grasa de alto rendimiento de uso múltiple para aplicaciones de la industria alimentaria. Para lubricar expulsores, columnas, correderas y cualquier componente móvil y deslizante de los moldes de inyección y matrices.
Ventajas
Temperatura de uso de hasta 160 °C (por unos instantes hasta 180 °C)
Capacidad extraordinaria de absorción de presión
Resistencia a la corrosión y protección contra el desgaste muy alta
Limpie bien el área de lubricación y aplique una capa fina de grasa.
Características
VGS 160 FD
Valor
Método de ensayo
Color
beige
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
160 °C
Densidad
0.97 g/cm³
DIN 51 757
Aceite base
semisintético
Punto de gota
> 280 °C
DIN ISO 2176
Espesante
Complejo especial de calcio
Clase NLGI
2
DIN 51818
Penetración trabajada
265-295 1/10mm
DIN ISO 2137
Consejos técnicos
¿Qué significa la homologación H1?
Estos consumibles están homologados para la industria alimentaria. H1 indica, en concreto, que se admite un contacto ocasional (10 ppm), técnicamente inevitable, con alimentos.
Descargas
Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo