Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Grasa inerte totalmente sintética sin PTFE, utilizable hasta 300 °C

VGI 300

Descripción del producto

Grasa sin sustancias sólidas indicada para temperaturas altas que sirve para lubricar piezas como expulsores, correderas y paquetes de expulsión en moldes y utillajes que requieren tolerancias muy estrechas.

Ventajas

  • Temperatura de uso: hasta 300 °C
  • Número muy elevado de ciclos de inyección sin necesidad de relubricar
  • Indicada para tolerancias muy estrechas
  • Ideal para piezas visibles porque la grasa no se transporta con los expulsores
  • Registrado como H1

Aquí le facilitamos la hoja de datos de seguridad.

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

Envase
Contenido
Unid./unid. embalaje pce.
N.° Precio/unidad Cantidad
Bote 20g 1 VGI 300/    20 35.20 €
Bote 200g 1 VGI 300/  200 222.00 €

Información del producto

Información del producto

Aplicación

El área de lubricación debe estar limpia y libre de cualquier residuo (aceite, grasa, sudor, impurezas, etc.). Se recomienda el uso del limpiador VCM 20. Aplique una capa fina e uniforme. ¡No se debe mezclar con ningún otro lubricante!

Características

VGI 300 Valor Método de ensayo
Color blanco transparente DIN ISO 2049
Temperatura máxima 300 °C      
Densidad 1.84 g/cm³ DIN 51 757
Aceite base PFPE         
Punto de gota sin DIN ISO 2176
Espesante inorgánico      
Clase NLGI 2-3 DIN 51818
Penetración trabajada 240-275 1/10mm DIN 51818

Consejos técnicos

¿Qué significa la homologación H1?

Estos consumibles están homologados para la industria alimentaria. H1 indica, en concreto, que se admite un contacto ocasional (10 ppm), técnicamente inevitable, con alimentos.

Consejos técnicos

Descargas

Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Descargue aquí la ficha de datos de seguridad del producto como PDF.
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual