Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Adhesivo monocomponente anaeróbico de resistencia alta para fijar y sellar roscas metálicas que serán sometidas a grandes esfuerzos y que no tengan que desmontarse con herramientas manuales. El adhesivo no contiene disolventes. Cura a temperatura ambiente dentro de los filetes de la rosca y fija el tornillo de forma permanente evitando su aflojamiento y la corrosión por fricción.
Ventajas
Para roscas hasta M20 y grietas de hasta 0,15 mm de anchura
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo