![Piastre isolanti Piastre isolanti](/IT/CH/media/IMG_PRO_Waermeschutzplatten-2_INT.png)
PIASTRe ISOLANTi
- Massima precisione grazie al parallelismo di 0,02 mm
- Rettificate ad alta precisione e disponibili nelle resistenze alla compressione 330 N / mm² e 600 N / mm²
![Piastre isolanti (standard) Piastre isolanti (standard)](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Waermeschutzplatte-1_INT.png)
STANDARD
- Ampia gamma standard in diverse varianti
- Le piastre isolanti pronte per il montaggio consentono il semplice montaggio dello stampo
![Piastre isolanti (a disegno) Piastre isolanti (a disegno)](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Waermeschutzplatten-bearbeitet_INT.png)
A DISEGNO
Lavorate secondo le vostre esigenze.
Dati tecnici
E 1400, E 1402, E 1403,E 1405, E 1407, E 1408 | E 1420, E 1425, E 1440, E 1442 | E 1450 | |
---|---|---|---|
Materiale | Materiale composito in fibra di vetro legata con resina e riempitivo | Materiale composito in tessuto di vetro legato con resina | Materiale composito in fibra di vetro legata con resina e riempitivo, ondulato |
Densità | 1,8 g/cm³ | 1,9 g/cm³ | 1,2 g/cm³ |
Temperatura massima: | 230°C | 220°C | 200°C |
Conduttività termica (λ) | 0,18 W/mK | 0,19 W/mK | 0,09 W/mK |
Resistenza alla pressione a 23°C | 330 N/mm² | 600 N/mm² | 100 N/mm² |
Resistenza alla pressione alla temperatura massima | 110 N/mm² | 340 N/mm² | 80 N/mm² |
Comportamento alla flessione a 23°C | 200 N/mm² | 340 N/mm² | 150 N/mm² |
Resistenza alla trazione a 23°C | 70 N/mm² | 300 N/mm² | — |
Coefficiente di espansione lineare | 20 10 -6 / K | 15 10 -6 / K | — |