![Wärmeschutzplatten Wärmeschutzplatten](/DE/AT/media/IMG_PRO_Waermeschutzplatten-2_INT.png)
WÄRMESCHUTZPLATTE
- Maximale Präzision durch 0,02 mm Parallelität
- Hochpräzise geschliffen und in den Festigkeiten 330 N/mm² und 600 N/mm² verfügbar
![Wärmeschutzplatten (Normprogramm) Wärmeschutzplatten (Normprogramm)](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Waermeschutzplatte-1_INT.png)
NORMPROGRAMM
- Umfangreiches Normprogramm in verschiedenen Ausführungen
- Einbaufertig verbohrte Wärmeschutzplatten erlauben eine einfache Werkzeugmontage
![Wärmeschutzplatten (nach Zeichnung) Wärmeschutzplatten (nach Zeichnung)](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Waermeschutzplatten-bearbeitet_INT.png)
NACH ZEICHNUNG
Individuell nach Ihren Wünschen gefertigt.
Technische Daten
E 1400, E 1402, E 1403,E 1405, E 1407, E 1408 | E 1420, E 1425, E 1440, E 1442 | E 1450 | |
---|---|---|---|
Werkstoff | Verbundwerkstoff aus harzgebundenen Glasfasern und Füllstoffen | Verbundwerkstoff aus harzgebundenem Glasgewebe | Verbundwerkstoff aus harzgebundenen Glasfasern und Füllstoffen, gerippt |
Dichte | 1,8 g / cm³ | 1,9 g / cm³ | 1,85 g / cm³ |
max. Temperatur | 230°C | 220°C | 210°C |
Wärmeleitfähigkeit (λ) | 0,18 W / mK | 0,19 W / mK | 0,12 W / mK |
Druckfestigkeit bei 23°C | 330 N / mm² | 600 N / mm² | 300 N / mm² |
Druckfestigkeit bei max. Temp. | 110 N / mm² | 340 N / mm² | 110 N / mm² |
Biegeverhalten bei 23°C | 200 N / mm² | 340 N / mm² | 130 N / mm² |
Zugfestigkeit bei 23°C | 70 N / mm² | 300 N / mm² | — |
Längenausdehnungs-Koeffizient | 20 10 -6 / K | 15 10 -6 / K | 18 10 -6 / K |