Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Plaques d’isolation thermique

Créez les meilleurs conditions pour une isolation thermique optimale de vos moules de fonderie sous pression. Outre notre vaste gamme standard de plaques de protection thermique en différentes versions, nous vous proposons également des plaques usinées individuellement avec précision selon vos plans.

Composants

Plaques isolantes

Plaque d’isolation thermique

  • Précision maximale avec parallélisme 0,02 mm
  • Rectifiées très précisément et disponibles en résistance à la compression 330 N / mm² et 600 N / mm²

Boutique en ligne

Plaques d’isolation thermique (gamme standard)

Gamme standard

  • Gamme standard vaste en différentes versions
  • Les plaques d’isolation thermique prêtes au montage avec forures permettent un montage facile de l’outil
Plaques d’isolation thermique (selon plan)

Selon plan

Fabriqué individuellement selon vos souhaits.

Données techniques


E 1400, E 1402, E 1403,E1405, E 1407 et E 1408E 1420, E 1425, E 1440 et E 1442E 1450
MatièreMatière composite à base de fibres de verre et d’agents de charge amalgamés à une résine lianteMatière composite à base de tissu de verre amalgamé à une résine lianteMatière composite à base de fibres de verre et d’agents de charge amalgamés à une résine liante, gaufrée
Densité1,8 g/cm³1,9 g/cm³1,2 g/cm³
Température maximale230°C220°C200°C
Conductivité thermique (λ)0,18 W/mK0,19 W/mK0,09 W/mK
Résistance à la compression à 23 °C330 N/mm²600 N/mm²100 N/mm²
Résistance à la compression à température max.110 N/mm²340 N/mm²80 N/mm²
Flexion à 23 °C200 N/mm²340 N/mm²150 N/mm²
Résistance à la traction à 23 °C70 N/mm²300 N/mm²
Coefficient de dilatation longitudinale20 10 -6/K15 10 -6/K



Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle