![Placas aislantes Placas aislantes](/ES/MX/media/IMG_PRO_Waermeschutzplatten-2_INT.png)
Placas aislantes
- Paralelismo de 0,02 mm que garantiza la máxima precisión
- Rectificadas con alta precisión y disponibles con resistencia 330 N/mm² y 600 N/mm²
![Placas aislantes (estándar) Placas aislantes (estándar)](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Waermeschutzplatte-1_INT.png)
Normalizadas
- Extensa oferta de placas normalizadas en distintas variantes
- Placas aislantes con agujeros listas para instalar que facilitan el montaje del molde
![Placas aislantes (según plano) Placas aislantes (según plano)](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Waermeschutzplatten-bearbeitet_INT.png)
Según plano
Fabricadas a la medida de sus necesidades
Especificaciones técnicas
E 1400, E 1402, E 1403, E 1405, E 1407 y E 1408 | E 1420, E 1425, E 1440 y E 1442 | E 1450 | |
---|---|---|---|
Material | Material compuesto por cargas y fibras de vidrio aglutinadas con resina | Material compuesto de tejido de vidrio aglutinado con resina | Material compuesto por cargas y fibras de vidrio aglutinadas con resina, con ranuras |
Densidad | 1,8 g/cm³ | 1,9 g/cm³ | 1,2 g/cm³ |
Temperatura máx. | 230 °C | 220 °C | 200 °C |
Conductividad térmica (λ) | 0,18 W/mK | 0,19 W/mK | 0,09 W/mK |
Resistencia a la compresión a 23 °C | 330 N/mm² | 600 N/mm² | 100 N/mm² |
Resistencia a la compresión a máx. temp. | 110 N/mm² | 340 N/mm² | 80 N/mm² |
Flexión a 23 °C | 200 N/mm² | 340 N/mm² | 150 N/mm² |
Resistencia a la tracción a 23 °C | 70 N/mm² | 300 N/mm² | — |
Coeficiente de dilatación lineal | 20 10 -6/K | 15 10 -6/K | — |