Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Comunicati stampa inerenti alla nostra azienda

Siete interessati alla nostra azienda e ai nostri prodotti? Allora siete nel posto giusto!

Successo con le piastre della Meusburger

22.02.2024, Costruzione stampi

State cercando piastre di alta qualità? Come fornitore di normalizzati, la Meusburger vi garantisce il miglior supporto possibile. Con oltre 30 qualità di materiale stoccate su una superficie equivalente a oltre 2,5 campi di calcio e un'alta percentuale di produzione interna, non solo garantiamo la massima qualità, ma anche la sicurezza dei processi ed una disponibilità continua.

Quality made in Austria

La Meusburger è il partner ideale per i clienti che cercano piastre di alta qualità che garantiscano l'affidabilità di processo. Il fornitore di normalizzati attribuisce la massima importanza alla qualità, ed è per questo che il 100% delle sue piastre viene prodotto in Austria. Le linee di produzione altamente automatizzate e il personale perfettamente qualificato garantiscono una qualità nell'ordine di micron.

Affidabilità di processo nella produzione

Per ottenere la massima qualità, il materiale grezzo viene sottoposto sin dall'inizio ad un'analisi spettrale e ad un test di resistenza. Successivamente, anche il miglior materiale grezzo viene sottoposto a trattamento termico di distensione nei forni della Meusburger, per ridurre al minimo le sollecitazioni, creando così le condizioni ottimali per lavorazioni successive con distorsioni ridotte dei pezzi. La struttura è priva di punti duri, per cui si evita la rottura improvvisa dell'utensile. In molti casi, è possibile ridurre notevolmente il sovrametallo per le fasi di lavorazione successive. I tempi di lavorazione più brevi e la maggiore durata degli utensili che ne derivano consentono di guadagnare tempo per altre attività. Il trattamento termico di distensione non solo riduce i tempo lavorazione, ma aumenta anche la precisione, poiché la distorsione è ridotta al minimo. Questo si traduce in un risparmio sui costi per i clienti e offre loro un vantaggio competitivo a lungo termine.

Disponibilità permanente

Il più grande magazzino centrale di normalizzati si trova presso la sede principale della Meusburger in Austria. La maggior parte delle piastre normalizzate può essere spedita direttamente dal nostro magazzino, il che offre al cliente notevoli vantaggi. Inoltre, i clienti beneficiano di un servizio di ordinazione e di consegna di prima classe, e non perdono tempo nella realizzazione dei loro progetti.

Standardizzazione nella costruzione stampi

Con 60 anni di esperienza nella lavorazione dell'acciaio e oltre 110 diverse dimensioni di stampi, la Meusburger è un partner importante e affidabile nella costruzione stampi. I clienti beneficiano di una gamma di normalizzati ben studiata e sofisticata, che offre numerose possibilità:

  • Dimensioni stampo: 96 x 96 sino a 996 x 1196 mm
  • Piastre forate e non forate
  • Possibilità di realizzare un foro di raffreddamento tra il foro di guida e il foro di avvitamento
  • Piastre di forma con angoli scaricati e bordi di allineamento per un facile smontaggio e un rapido allineamento
  • Versione larga e stretta del tavolino espulsori (a partire dalla dimensione dello stampo 196 x 196 mm) con distanziali corrispondenti
  • Distanziali F 70 con filettatura per lo smontaggio della piastra di staffaggio, compresi i distanziali

Questo video offre una panoramica della gamma di piastre della Meusburger: www.meusburger.com/video-piastre 

Successo con le piastre della Meusburger

Grazie all'elevato grado di produzione interna, la Meusburger raggiunge la massima qualità delle piastre.

Vai ai comunicati stampa

Contatti per la stampa

Nel caso abbiate bisogno di ulteriori informazioni o se avete domande da porci, vi preghiamo di contattarci per email.

Julia Jakob
Comunicazione / Pubbliche relazioni

+43 5574 6706-1496

E-Mail
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione