Hledáte vysoce kvalitní desky? Jako výrobce standardizovaných dílů Vám může společnost Meusburger poskytnout nejlepší podporu. Více než 30 druhů kvalit materiálu skladovaných na ploše o velikosti 2,5 fotbalového hřiště a vysoký podíl vlastní výroby zaručuje nejvyšší kvalitu a spolehlivost procesů a dodávek.
Kvalita made in Austria
Pokud zákazníci hledají vysoce kvalitní desky, které zaručují spolehlivost ve výrobě, pak je pro ně společnost Meusburger tím pravým partnerem. Kvalita je pro tohoto výrobce standardizovaných dílů nejvyšší prioritou, a proto se 100 % desek vyrábí v Rakousku. Vysoce automatizované výrobní zařízení a vysoce kvalifikovaný personál zaručují kvalitu v rozsahu mikrometrů.
Spolehlivost procesů ve výrobě
Pro dosažení co nejlepší kvality jsou hrubé ocelové plechy hned na začátku podrobeny spektrální analýze a pevnostní zkoušce. Následně je i ten nejlepší surový materiál žíhán pro snížení vnitřního pnutí ve vlastních žíhacích pecích společnosti Meusburger, což vytváří optimální podmínky pro další zpracování dílů s nízkou mírou deformací. Tvrdá místa jsou ve struktuře vyloučena čímž nedochází k náhlému zlomení nástroje. V mnoha případech lze přídavek pro následné opracování výrazně snížit. Výsledný kratší čas opracování a delší životnost nástrojů šetří cenné zdroje ve výrobě. Žíhání ke snížení vnitřního pnutí nejen zkracuje dobu obrábění, nýbrž také zvyšuje jeho přesnost, protože se deformace snižují na minimum. To přináší zákazníkům úsporu nákladů a z dlouhodobého hlediska konkurenční výhodu.
Stálá dostupnost
Náš velký centrální sklad standardizovaných dílů se nachází v našem hlavním sídle v Rakousku. Většinu standardizovaných desek lze dodávat přímo ze skladu, což zákazníkům přináší rozhodující výhody. Zákazníci mohou také využívat prvotřídní služby pro objednávání a dodávky a neztrácet čas potřebný pro realizaci svých projektů.
Standardizace ve výrobě forem
Díky svým 60letým zkušenostem v oblasti zpracování oceli a 110 různými velikostmi forem je společnost Meusburger důležitým a spolehlivým partnerem v oblasti stavby a výroby forem. Zákazníci mohou těžit z promyšleného a propracovaného standardizovaného sortimentu, který nabízí širokou škálu možností:
Velikost formy: 96 x 96 do 996 x 1196 mm
Vrtané a nevrtané desky
Možnost výroby chladicího otvoru mezi vodicím a závitovým otvorem
Tvarové desky s manipulačními rohy a vyrovnávací hranou pro usnadnění demontáže formy a rychlé vyrovnání
Široké a úzké provedení vyhazovacího paketu (od velikosti formy 196 x 196 mm) s odpovídajícími lištami
Lišty F 70 se závitem pro demontáž upínací desky včetně lišt
Díky vysokému stupni vlastní výroby dosahuje společnost Meusburger maximální kvality desek.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.