Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Communiqués de presse au sujet de notre entreprise

Vous vous intéressez à notre entreprise et à nos produits ? Alors vous vous trouvez au bon endroit.

Vers le succès avec les plaques Meusburger

22.02.2024, Construction de moules

À la recherche de plaques de haute qualité ? En tant que fabricant d'éléments standards, Meusburger peut apporter la meilleure assistance dans ce domaine. Avec plus de 30 matières différentes stockées sur une superficie équivalente à 2,5 terrains de football et un pourcentage élevé de fabrication en interne, la meilleure qualité et la sécurité en matière de processus et d'approvisionnement sont garanties.

Qualité fabriquée en Autriche

Pour des clients à la recherche de plaques de haute qualité qui leur garantissent de la sécurité dans leurs processus, Meusburger est le partenaire idéal. Le fabricant d'éléments standards attache la plus grande importance à la qualité ; ses plaques sont donc entièrement fabriquées en interne en Autriche. Des usines hautement automatisées et un personnel parfaitement formé assurent une qualité au micron près.

Sécurité de processus dans la production

Afin d'atteindre la meilleure qualité possible, Meusburger effectue des analyses spectrales et des tests de résistance sur les plaques brutes. Ensuite, même les meilleures matières premières sont soumises à un recuit de stabilisation dans les propres fours de détensionnement de Meusburger, ce qui crée des conditions optimales pour des travaux ultérieurs à faible déformation. Il n'y a pas de points durs dans la structure ; une cassure d'outil brusque est donc empêchée. Dans de nombreux cas, il est possible de réduire considérablement l'excédent nécessaire pour les étapes d'usinage ultérieures. La plus courte durée d'usinage qui en résulte ainsi que la plus longue durée d'utilisation des moules créent des capacités libres pour d'autres activités. Ce ne sont pas seulement les délais qui sont réduits par le recuit de stabilisation : la déformation elle aussi est réduite à un minimum. Cela augmente la précision, entraîne des économies de coûts pour les clients et leur apporte un avantage concurrentiel à long terme.

Disponibilité constante

Le grand stock d'éléments standards central se trouve au siège social de Meusburger en Autriche. La majorité des plaques standards peuvent être expédiées directement du stock, ce qui offre aux clients des avantages importants. Ils bénéficient de plus d'un service de commande et de livraison excellent et ne perdent pas de temps pendant la mise en œuvre de leurs projets.

Standardisation dans le domaine de la construction de moules

Avec ses 60 années d'expérience dans la transformation de l'acier et les 110 tailles de moule différentes qu'il propose, Meusburger est un partenaire important et fiable dans le domaine de la construction de moules. Les clients bénéficient de la gamme d'éléments standards sophistiquée qui leur offre de nombreuses possibilités :

  • Tailles de moule : 96 x 96 jusqu'à 996 x 1 196 mm
  • Plaques avec ou sans colonnage
  • Possibilité d'implanter un circuit de régulation entre le logement de guidage et celui de la visserie
  • Plaques porte-empreinte avec entrées de pince et bord d'alignement pour un démontage facile et un alignement rapide
  • Batterie d'éjection en version large ou étroite (à partir de la taille de moule 196 x 196 mm) avec tasseaux adaptés
  • Tasseaux F 70 avec filetage pour le démontage de la plaque de fixation y compris les tasseaux

Cette vidéo donne un aperçu de la gamme de plaques Meusburger : www.meusburger.com/plaques-video 

Vers le succès avec les plaques Meusburger

Grâce à son haut degré de fabrication en interne, Meusburger obtient une qualité maximale pour ses plaques.

Vers l'aperçu Communiqué de presse

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Julia Jakob
Communication/Publication

+43 5574 6706-1496

E-mail

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle