Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Auf der Suche nach hochwertigen Platten? Hier kann Meusburger als Normalienhersteller bestens unterstützen. Mit über 30 Materialqualitäten, die auf einer Fläche von 2,5 Fußballfeldern lagern, und einem hohen Anteil an Eigenfertigung werden sowohl beste Qualität als auch Prozess- und Versorgungssicherheit gewährleistet.
Quality made in Austria
Wenn Kunden auf der Suche nach hochwertigen Platten sind, die ihnen Prozesssicherheit gewährleisten, dann sind sie bei Meusburger genau richtig. Qualität wird beim Normalienhersteller großgeschrieben, daher werden 100 % der Platten in Österreich eigengefertigt. Hochautomatisierte Fertigungsanlagen und bestens geschultes Personal garantieren Qualität im μ-Bereich.
Prozesssicherheit in der Produktion
Um die beste Qualität zu erzielen, werden die Grobbleche gleich zu Beginn einer Spektralanalyse und einer Festigkeitsprüfung unterzogen. Anschließend wird auch das beste Rohmaterial bei Meusburger in hauseigenen Glühöfen spannungsarm geglüht, was optimale Voraussetzungen für die verzugsarme Weiterverarbeitung der Teile schafft. Harte Stellen im Gefüge sind ausgeschlossen, wodurch ein abrupter Werkzeugbruch vermieden wird. In vielen Fällen kann das Aufmaß für die folgenden Bearbeitungsschritte deutlich reduziert werden. Die daraus resultierende kürzere Bearbeitungszeit und längere Standzeit der Werkzeuge spart wertvolle Ressourcen in der Fertigung. Das Spannungsarmglühen reduziert aber nicht nur die Durchlaufzeiten, sondern erhöht auch die Präzision, da der Verzug auf ein Minimum reduziert wird. Dies bringt Kostenersparnisse für die Kunden mit sich und sorgt langfristig für einen Wettbewerbsvorteil.
Ständige Verfügbarkeit
Am Meusburger Hauptsitz in Österreich befindet sich das größte zentrale Normalienlager. Der Großteil der Normplatten kann direkt ab Lager versendet werden, was den Kunden entscheidende Vorteile bietet. Zudem profitieren die Kunden von einem erstklassigen Bestell- und Lieferservice und verlieren keine Zeit bei der Umsetzung ihrer Projekte.
Standardisierung im Formenbau
Mit 60 Jahren Erfahrung in der Bearbeitung von Stahl und mittlerweile über 110 verschiedenen Formgrößen ist Meusburger wichtiger und zuverlässiger Partner im Formenbau. Kunden profitieren vom durchdachten und ausgeklügelten Normsortiment, das eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet:
Formgrößen: 96 x 96 bis 996 x 1196 mm
Verbohrte und unverbohrte Platten
Fertigung einer Kühlbohrung zwischen Führungs- und Verschraubungsbohrung möglich
Formplatten mit Abhebeecken und Ausrichtkante für eine einfache Demontage und schnelles Ausrichten
Breite und schmale Ausführung des Auswerferpakets (ab Formgröße 196 x 196 mm) mit passenden Leisten
Leisten F 70 mit Gewinde zur Demontage der Aufspannplatte samt Leisten
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen