sino all’80% più veloce
![Tappo di chiusura in plastica riciclata Tappo di chiusura in plastica riciclata](/IT/CH/media/IMG_PRO_Formenbau-Verschlussschrauben-3_MS.jpg)
Spesso si perde molto tempo nel sigillare i tappi di chiusura. Utilizzando il nostro tappo di chiusura in plastica, è possibile evitare l’applicazione dispendiosa in termini di tempo del nastro Teflon. In questo modo, non solo risparmiate tempo in questa fase, ma anche nelle manutenzioni, poiché la pulizia dei filetti non è più necessaria.
Il tappo di chiusura si adatta perfettamente
Rispettoso dell’ambiente
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_Formenbau-Verschlussschrauben-2_MS.jpg)
Il nostro tappo di chiusura è realizzato con il 95% di plastica riciclata ed è in questo modo rispettoso dell’ambiente. È ideale per sigillare fori per mezzi liquidi e gassosi. La vite può essere utilizzata sino a 10 bar di pressione e per temperature sino a 95 °C. La nostra gamma comprende le più diverse misure di filetto, tra cui la M10x1, una delle varianti più comuni.
Risparmio di tempo e spazio
Un tappo filettato con collare e rondella di tenuta comporta una lavorazione più onerosa e necessità maggior spazio. Ciò può essere evitato utilizzando la nostra vite in plastica. Inoltre, la vite può essere facilmente avvitata verso l’interno o verso l’esterno.
![Montaggio Tappo di chiusura Materia plastica Montaggio Tappo di chiusura Materia plastica](/IT/CH/media/IMG_PRO_Formenbau-Verschlussschrauben_MS.jpg)
Risparmiate il sigillante
![Sigillante per tappo di chiusura Sigillante per tappo di chiusura](/IT/CH/media/IMG_PRO_VBA5M42-Gewindedichtung-1_MS.jpg)
I tappi di chiusura con sigillante non hanno solo vantaggi. Da una parte, i costi sono più elevati di quelli senza sigillante e dall’altra i filetti devono essere puliti, il che significa anche una perdita di tempo durante le manutenzioni. Utilizzate la nostra esclusiva variante del tappo di chiusura in plastica riciclata risparmiando in questo modo costi e tempo.