bis zu 80% schneller
![Verschlussschraube Kunststoff recycelt Verschlussschraube Kunststoff recycelt](/DE/AT/media/IMG_PRO_Formenbau-Verschlussschrauben-3_MS.jpg)
Oftmals geht sehr viel Zeit verloren, wenn man sich um die Abdichtung von Verschlussschrauben kümmern muss. Die aufwendige Anbringung von Dichtband (Teflonband) kann durch die Verwendung unserer Verschlussschraube aus Kunststoff vermieden werden. Sie sparen sich nicht nur in diesem Schritt sondern auch bei Revisionen eine Menge Zeit, da das Gewindereinigen entfällt.
Verschlussschraube sitzt perfekt
Im Vergleich zu den konischen Verschlussschrauben schließt unsere Variante mit Dichtkegel perfekt mit dem Werkzeug ab. Bei der Bearbeitung wird lediglich die Gewindefase etwas größer gefertigt und somit ein Hervorstehen der Schraube verhindert. Dies ist nicht nur praktischer, sondern sieht auch optisch wesentlich ansprechender aus.
Umweltschonend
![](/DE/AT/media/IMG_PRO_Formenbau-Verschlussschrauben-2_MS.jpg)
Unsere Verschlussschraube besteht zu 95 % aus recycletem Kunststoff und spart dadurch wertvolle Ressourcen. Sie eignet sich ideal zum Abdichten von Bohrungen für flüssige sowie gasförmige Medien. Ein Einsatz der Schraube ist in Bereichen von bis zu 10 bar und 95°C möglich. Unser Sortiment umfasst die unterschiedlichsten Gewindegrößen, unter anderem mit der M10x1 eine der gängigsten Varianten.
Weniger Aufwand und Platz notwendig
Eine Verschlussschraube mit Bund und Dichtscheibe bedeutet gleichzeitig einen erhöhten Bearbeitungsaufwand sowie einen größeren Platzbedarf. Dies lässt sich durch die Verwendung unserer Kunststoffschraube verhindern. Zudem lässt sich die Schraube ganz einfach ein- bzw. ausdrehen.
![Einbau Verschlussschraube Kunststoff Einbau Verschlussschraube Kunststoff](/DE/AT/media/IMG_PRO_Formenbau-Verschlussschrauben_MS.jpg)
Sparen Sie sich das Dichtmittel
![Dichtmittel für Verschlussschraube Dichtmittel für Verschlussschraube](/DE/AT/media/IMG_PRO_VBA5M42-Gewindedichtung-1_MS.jpg)
Verschlussschrauben mit Dichtmittel haben nicht nur Vorteile. Auf der einen Seite sind die Kosten höher als bei solchen ohne Dichtmittel und auf der anderen Seite bedeutet dies auch ein Zeitverlust bei Revisionen, da die Gewinde gereinigt werden müssen. Nutzen Sie unsere exklusive Variante der Verschlussschraube aus recyceltem Kunststoff und sparen Sie sich diese Kosten und die Zeit.