jusqu'à 80 % plus rapide
![Bouchon fileté en matière plastique recyclée Bouchon fileté en matière plastique recyclée](/FR/CH/media/IMG_PRO_Formenbau-Verschlussschrauben-3_MS.jpg)
On perd souvent beaucoup de temps lorsque l’on doit se préoccuper de l’étanchéité des bouchons filetés. La pose fastidieuse d’un ruban d’étanchéité (ruban téflon) peut être évitée par l’utilisation de notre bouchon fileté en matière plastique. Vous économisez du temps non seulement lors de cette étape, mais également lors des révisions car le nettoyage des filetages n’est plus nécessaire.
Le bouchon fileté est parfaitement adapté
Comparé aux bouchons filetés coniques, notre variante avec cône d`étanchéité obture parfaitement le moule. Lors de l’usinage, seul le chanfrein de l’alésage est usiné légèrement plus grand, ce qui empêche la vis de dépasser. Ceci est non seulement plus pratique mais également visuellement beaucoup plus esthétique.
Respectueux de l’environnement
![](/FR/CH/media/IMG_PRO_Formenbau-Verschlussschrauben-2_MS.jpg)
Notre bouchon fileté est composé à 95% de matériau recyclé, ce qui permet d'économiser de précieuses ressources. Il est idéalement adapté pour l’étanchéité des alésages, pour les milieux liquides et gazeux. La vis peut être utilisée dans des plages allant jusqu'à 10 bars et 95°C. Notre gamme comprend les tailles de filetage les plus diverses, notamment la M10x1, une des variantes les plus courantes.
Moins de temps et de place nécessaires
Un bouchon fileté avec collerette et joint plat nécessite à la fois un temps d’usinage plus long et un besoin d’espace plus important. Ceci est évité en utilisant notre vis en matière plastique. De plus, la vis peut être facilement vissée et dévissée.
![Implantation du bouchon fileté en matière plastique Implantation du bouchon fileté en matière plastique](/FR/CH/media/IMG_PRO_Formenbau-Verschlussschrauben_MS.jpg)
Épargnez-vous l’agent d’étanchéité
![Agent d’étanchéité pour bouchon fileté Agent d’étanchéité pour bouchon fileté](/FR/CH/media/IMG_PRO_VBA5M42-Gewindedichtung-1_MS.jpg)
Les bouchons filetés avec agent d’étanchéité n’ont pas que des avantages. D’une part, les coûts sont plus élevés que sans agent d’étanchéité, d’autre part, cela signifie également une perte de temps lors des révisions, car les alésages doivent être nettoyés. Utilisez notre variante exclusive de bouchon fileté en matière plastique recyclée et épargnez-vous ces coûts et du temps.