Hasta un 80 % más rápido
![Tapón roscado Plástico reciclado Tapón roscado Plástico reciclado](/ES/MX/media/IMG_PRO_Formenbau-Verschlussschrauben-3_MS.jpg)
Es mucho el tiempo que se suele perder sellando tapones. Nuestro tapón roscado de plástico hace innecesaria la laboriosa aplicación de la cinta de teflón. No solo le ahorra tiempo en este paso, sino también durante las revisiones, ya que ya no es necesario limpiar la rosca.
Encaje perfecto
Más ecológico
![](/ES/MX/media/IMG_PRO_Formenbau-Verschlussschrauben-2_MS.jpg)
Nuestro tapón roscado está fabricado en plástico reciclado en un 95 %, lo que permite ahorrar valiosos recursos. Es perfecto para sellar orificios para medios líquidos y gaseosos y puede utilizarse en intervalos de hasta 10 bares y 95 °C. Nuestra gama abarca todo tipo de tamaños de rosca; incluida la la M10x1, una de las más comunes.
Menor esfuerzo y necesidad de espacio
Un tapón roscado con valona y junta supone un mayor esfuerzo de mecanizado y una mayor necesidad de espacio. Olvídese de todo esto con nuestro tapón roscado de plástico. Además, el tapón se puede atornillar o desatornillar fácilmente.
![Montaje Tapón roscado Plástico Montaje Tapón roscado Plástico](/ES/MX/media/IMG_PRO_Formenbau-Verschlussschrauben_MS.jpg)
Ahórrese los elementos y productos para el sellado
![Sellador para tapón roscado Sellador para tapón roscado](/ES/MX/media/IMG_PRO_VBA5M42-Gewindedichtung-1_MS.jpg)
Los tapones roscados con elementos de sellado y selladores tienen también sus desventajas. Por un lado, los costes son más altos y, por otro, suponen perder más tiempo durante las revisiones, ya que con ellos es necesario limpiar las roscas. Aproveche nuestro exclusivo modelo con tapón roscado de plástico reciclado y ahorre tiempo y dinero.