E 21311 Guarnizione O-ring per le alte temperature
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_O-Ringe-rot_INM.png)
Guarnizione O-ring per le alte temperature E 21311, per acqua o olio sino a 180°C, ora disponibile in 42 dimensioni aggiuntive e in colore rosso: per la distinzione ottica dalle guarnizioni O-ring standard
Tubo per alte temperature IsoTemp® E 2187
Tubo per le alte temperature IsoTemp® E 2187 sino a 200°C ora disponibile in colore nero: ideale per ponti pieghevoli
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2187-schwarz_INM.png)
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Temperiersystem-Hochtemperatur_INM.png)
- Isolamento e protezione dalle bruciature grazie alla guaina in silicone applicata direttamente
- Nessuna abrasione o danno sul rivestimento in metallo e quindi nessun pericolo di ferimento dovuto a fili sporgenti
- Lunga durata e massima flessibilità
E 22526 Ponte con raccordi rapidi di sicurezza
Ponte con raccordi rapidi di sicurezza E 22526: offre una sicurezza elevata anche in caso di alte temperature
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E22526_INT.png)
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-automatische-Sicherheitskupplung_INM.png)
Raccordo rapido di sicurezza automatico per circuiti di raffreddamento
- Utilizzo facile e sicuro grazie al bloccaggio automatico durante l'accoppiamento
- Impedisce un disaccoppiamento involontario, quindi è ideale per l'utilizzo ad elevate temperature
- Ampia scelta grazie al vasto assortimento di connettori per raccordi e filetti
E 20749 & E 20809
Tappi di chiusura in acciaio inossidabile con filettatura conica o cilindrica E 20749 & E 20809: a tenuta stagna anche in caso di alte temperature
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Verschlussschrauben-E20809_INM.png)
Interruttori di prossimità induttivi
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E65512_INT.png)
Gli interruttori di prossimità E 65505, E 65511 e E 65601 consentono il rilevamento della posizione per temperature sino a 140°C. L’articolo E 65512 può essere utilizzato anche per temperature sino a 150°C.
INTERRUTTORI DI FINE CORSA MECCANICI
Gli interruttori di fine corsa meccanici E 6504 e E 6509 possono essere utilizzati per temperature sino a 240°C. Il cavo di connessione corrispondente E 6630 consente di trasmettere il segnale a queste temperature senza interferenze.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Elektrokomponenten-Endschalter-hochtemperatur_INT.png)
Sensori di campo magnetico
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E6563_INT.png)
L’E 6563 è ideale per il rilevamento della posizione dei nostri cilindri idraulici ad alte temperature.