E 21311 Junta tórica para temperaturas altas
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_O-Ringe-rot_INM.png)
Junta tórica E 21311 para agua o aceite resistente a temperaturas de hasta 180 °C: ya a la venta en 42 tamaños más y, como novedad, en color rojo para diferenciarla visualmente de las convencionales
E 2187 IsoTemp® Manguera resistente a altas temperaturas
Manguera IsoTemp® E 2187 resistente a temperaturas de hasta 200 °C ahora también en negro: perfecta para empalmar racores
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2187-schwarz_INM.png)
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Temperiersystem-Hochtemperatur_INM.png)
- Aislamiento y protección contra quemaduras gracias a la cubierta de silicona integrada
- No existe ningún peligro de abrasión o daños en la envoltura metálica, por lo tanto se evitan las lesiones causadas por alambres salientes
- Máxima vida útil y flexibilidad
E 22526 Puente con acoplamientos de seguridad
Puente con acoplamientos de seguridad E 22526: seguridad garantizada, en especial a altas temperaturas
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E22526_INT.png)
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-automatische-Sicherheitskupplung_INM.png)
Enchufe rápido de seguridad, automático
- Manipulación simple y segura gracias al enclavamiento automático al enchufar
- Impide el desenchufe involuntario y por ello es ideal para aplicaciones de temperaturas altas
- Amplia gama gracias a las múltiples opciones de conexión por boquilla o rosca
E 20749 & E 20809
Tapones roscados en acero inoxidable E 20749 y E 20809 con rosca cónica o cilíndrica respectivamente: estanqueidad permanente incluso a altas temperaturas
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Verschlussschrauben-E20809_INM.png)
Interruptores de proximidad inductivos
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E65512_INT.png)
Los interruptores de proximidad E 65505, E 65511 y E 65601 permiten detectar la posición con temperaturas de hasta 140 °C y el E 65512 resiste incluso hasta 150 °C.
INTERRUPTORES DE FIN DE CARRERA
Los interruptores mecánicos de fin de carrera E 6504 y E 6509 funcionan hasta 240 °C. Además, el cable de conexión correspondiente, el E 6630, permite transmitir la señal sin interferencias a estas temperaturas.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Elektrokomponenten-Endschalter-hochtemperatur_INT.png)
Sensores magnéticos
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E6563_INT.png)
El sensor E 6563 es perfecto para detectar la posición de nuestros cilindros hidráulicos a altas temperaturas.