E 21311 Anneau torique haute température
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_O-Ringe-rot_INM.png)
Anneau torique haute température E 21311 pour eau ou huile jusqu'à 180 °C en 42 tailles supplémentaires, maintenant en couleur rouge − pour la différenciation optique des anneaux toriques standard
Tuyau haute température IsoTemp® E 2187
Tuyau haute température IsoTemp® E 2187 jusqu'à 200 °C maintenant aussi disponible en noir − idéal pour des ponts de tuyaux
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2187-schwarz_INM.png)
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Temperiersystem-Hochtemperatur_INM.png)
- Effet isolant et protection contre les brûlures par la gaine en silicone directement appliquée
- Pas d'abrasion ou d'endommagements de la gaine métallique et donc aucun risque de blessures suite à des fils en saillie
- Très longue durée de vie et flexibilité maximale
E 22526 Pont avec coupleurs de sécurité
Pont avec coupleurs de sécurité E 22526 − offre une sécurité élevée, en particulier à hautes températures
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E22526_INT.png)
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-automatische-Sicherheitskupplung_INM.png)
Coupleur de sécurité automatique pour raccords de régulation
- Utilisation simple et sûre par verrouillage automatique lors de l'accouplement
- Évite un découplage involontaire et de ce fait parfaitement adapté à l'usage à températures élevées
- Choix important pour les gammes de raccords filletés ou avec embouts de tuyaux
Bouchons de fermeture E 20749 & E 20809 en acier inoxydable
Bouchons de fermeture E 20749 & E 20809 en acier inoxydable avec filetage conique ou cylindrique − étanches en permanence même à hautes températures
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Verschlussschrauben-E20809_INM.png)
Interrupteurs de proximité inductifs
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E65512_INT.png)
Les interrupteurs de proximité E 65505, E 65511 et E 65601 permettent la détection de position pour des températures allant jusqu'à 140 °C. L'article E 65512 peut même être utilisé pour des températures allant jusqu'à 150 °C.
INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE MÉCANIQUES
Les interrupteurs de fin de course mécaniques E 6504 et E 6509 peuvent être utilisés pour des températures allant jusqu'à 240 °C. Le câble de raccordement correspondant E 6630 permet de transmettre le signal sans interférence à ces températures.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Elektrokomponenten-Endschalter-hochtemperatur_INT.png)
Capteurs de champ magnétique
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E6563_INT.png)
Le E 6563 est idéal pour la détection de la position de nos vérins hydrauliques à haute température.