E 21311 O-Ringe Hochtemperatur
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_O-Ringe-rot_INM.png)
E 21311 O-Ring Hochtemperatur für Wasser oder Öl bis 180°C in 42 zusätzlichen Größen und neu in Farbe rot − zur optischen Unterscheidung zu den Standard-O-Ringen.
E 2187 IsoTemp® Hochtemperaturschlauch – das Original
E 2187 IsoTemp® Hochtemperaturschlauch bis 200°C jetzt auch in der Farbe schwarz − ideal für Schlauchbrücken geeignet
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E2187-schwarz_INM.png)
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Temperiersystem-Hochtemperatur_INM.png)
- Isolation und Schutz vor Verbrennungen durch direkt aufgetragenen Silikonmantel
- Kein Abrieb oder Beschädigung am Metallmantel und somit keine Verletzungsgefahr durch abstehende Drähte
- Höchste Lebensdauer und maximale Flexibilität
E 22526 Brücke mit Sicherheitskupplungen
E 22526 Brücke mit Sicherheitskupplungen − bietet hohe Sicherheit speziell bei hohen Temperaturen
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E22526_INT.png)
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-automatische-Sicherheitskupplung_INM.png)
Automatische Sicherheitskupplung
- Einfache und sichere Handhabung durch automatische Verriegelung beim Einkuppeln
- Verhindert ein ungewolltes Entkuppeln und ist somit auch ideal für Hochtemperaturanwendungen geeignet
- Große Auswahl durch umfangreiches Sortiment an Tüllen- und Gewindeanschlüssen
E 20749 & E 20809 Verschlussschrauben aus Edelstahl
E 20749 & E 20809 Verschlussschrauben aus Edelstahl mit konischem oder zylindrischem Gewinde − halten auch bei hohen Temperaturen dauerhaft dicht.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Verschlussschrauben-E20809_INM.png)
Induktive Näherungsschalter
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E65512_INT.png)
Die Näherungsschalter E 65505, E 65511 und E 65601 ermöglichen Positionsabfragen für Temperaturen bis zu 140 °C. Der Artikel E 65512 ist sogar für Temperaturen bis zu 150 °C verwendbar.
MECHANISCHE ENDSCHALTER
Die mechanischen Endschalter E 6504 und E 6509 können für Temperaturen bis zu 240 °C verwendet werden. Das dazu passende Anschlusskabel E 6630 ermöglicht eine störungsfreie Weitergabe des Signals bei diesen Temperaturen.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Elektrokomponenten-Endschalter-hochtemperatur_INT.png)
Magnetfeldsensoren
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E6563_INT.png)
Der E 6563 ist ideal für die Positionsabfrage unserer Hydraulikzylinder bei hohen Temperaturen geeignet.