Bezeichnung nach
Richtanalyse:
C | 2.45 |
Si | 0.90 |
Mn | 0.50 |
Cr | 5.20 |
Mo | 1.30 |
V | 9.75 |
Festigkeit:
max. 280 HB
(≈ max. 960 N/mm²)
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C:
20 W/m K
Charakter:
Pulvermetallurgisch hergestellter Schnellarbeitsstahl mit optimaler Maßbeständigkeit nach der Wärmebehandlung, höchste abrasive Verschleißfestigkeit bei hervorragender Zähigkeit, gute Zerspanbarkeit durch ein homogenes Gefüge
Verwendung:
Erodierblöcke, Matrizen und Schneidstempel mit extremen Anforderungen, Feinschneidwerkzeuge, Pressstempel für Sinterpresswerkzeuge
Bearbeitung durch
sehr gut:
Polieren, nitrieren, erodieren, beschichten
Wärmebehandlung:
Weichglühen:
880 bis 900 °C ca. 2 bis 5 Stunden
geregelte langsame Ofenabkühlung mit 10 bis 20 °C pro Stunde bis ca. 600 °C weitere Abkühlung in Luft. max. 280 HB
Härten:
Härtetemperatur: siehe Anlassschaubild
Abschrecken in Öl/Druckgas/Luft/Warmbad
erzielbare Härte: 60−63 HRC
Anlassen:
langsames Erwärmen (Vermeidung von Rissen) auf Anlasstemperatur
unmittelbar nach dem Härten;
dreimaliges Anlassen wird empfohlen
Anlassschaubild:
Techniktipp
- Durch den hohen Vanadiumgehalt wird der Stahl mit kleinen, harten Karbiden angereichert. Das garantiert eine optimale Kantenstabilität bei höchster abrasiver Verschleißfestigkeit.
- Optimal für hochbeanspruchte Teile mit komplizierten Geometrien geeignet.
Zur Übersicht für den Formenbau
Zur Übersicht für den Stanzwerkzeugbau