Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Snižování pnutí

Náš vybraný sortiment umožňuje získat vhodný materiál téměř pro každé využití.

M V10 PM Powder metallurgical steel

Designation

AISI:A11 (PM)

Indicatory analysis:

C2.45
Si0.90
Mn0.50
Cr5.20
Mo 1.30
V 9.75

Strength:

max. 280 HB
(≈ max. 960 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

20 W/m K


Character:

Powder metallurgical high-speed steel with optimal dimensional accuracy after the heat treatment, highest abrasive wear resistance and excellent toughness, good machinability through a homogeneous microstructure

Application:

Blocks for eroding, dies and cutting punches with extreme requirements,
fine blanking punches, pressing punches for sinter press tools


Treatment by

highly suitable:
Polishing, nitriding, EDM, coating


Heat treatment:

Soft annealing:
880 to 900 °C, about 2 to 5 hours
slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour
to about 600 °C; further cooling in air, max. 280 HB

Hardening:
Curing temperature: see tempering chart
quenching in oil/compressed gas/air/hot bath
obtainable hardness: 60-63 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature (to avoid forming of cracks)
immediately after hardening;
triple tempering is recommended

Tempering chart:


TechnicalTip

  • Due to the high vanadium content the steel is enriched with small, hard carbides. This guarantees optimum edge stability with maximum abrasive wear resistance.
  • Ideally suitable for highly stressed parts
    with complicated geometries.

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet M V10 PM

Otevřít PDF

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálu - plakát

Kvality materiálu - plakát
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze