Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Snižování pnutí

Náš vybraný sortiment umožňuje získat vhodný materiál téměř pro každé využití.

3.3547 Aluminium alloy

Designation

DIN:AlMg4,5Mn / EN AW - 5083
AFNOR:A - G4,5MC
UNI:7790
AISI:-

Chemical composition:

Si0.40
Fe
0.40
Cu
0.10
Mn
0.40-1.00
Mg
4.00-4.90
Cr
0.05-0.25
Zn0.25
Ti
0.15

Strength:

■ 68 - 75 HB
(≈ 230- 260 N/mm²)
● min. 78 HB
(≈ min. 270 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

110-140 W/m K


Character:

not hardenable, homogenised, annealed aluminium alloy with particularly good machining and welding properties; excellent dimensional stability; ideally suited for anodising, hard chromium plating and chemical nickel plating; very high resistance to corrosion
Density: 2.66 kg/dm3
Coefficient of thermal expansion: 24.2 10-6 m/mK
Max. temperature permanent/short term: 90/110 °C

Application:

plates for mould tools, rotary tables, machined components for machine
and jig construction, moulds for prototypes and foamed parts


Treatment by

possible
Polishing, EDM, etching
Ideally suited:
Machining, welding


Heat treatment:

Note: Subsequent heat treatment may lead to
a deterioration of the mechanical properties.

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Datasheet 3.3547

Otevřít PDF

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálu - plakát

Kvality materiálu - plakát
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze