Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

Spannungen reduzieren

Unser ausgewähltes Sortiment ermöglicht für nahezu jeden Anwendungsfall das passende Material.

3.3547 Aluminium-Legierung

Bezeichnung nach

DIN:AlMg4,5Mn / EN AW - 5083
AFNOR:A - G4,5MC
UNI:7790
AISI:-

Richtanalyse:

Si0.40
Fe
0.40
Cu
0.10
Mn
0.40-1.00
Mg
4.00-4.90
Cr
0.05-0.25
Zn0.25
Ti
0.15

Festigkeit:

■ 68 - 75 HB
(≈ 230- 260 N/mm²)
● min. 78 HB
(≈ min. 270 N/mm²)

Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C:

110-140 W/m K


Charakter:

nicht aushärtbare, homogenisierte, entspannte Aluminium-Legierung mit sehr guten Bearbeitungs- und Schweißeigenschaften. Sehr hohe Formstabilität und gut zum Eloxieren, Hartverchromen und Chemisch Vernickeln; sehr gute Korrosionsbeständigkeit
Dichte: 2.66 kg/dm 3
Wärmeausdehnungskoeffizient: 24.2 10-6 m/mK
max. Temperatur Dauer/Kurzzeit: 90/110 °C

Verwendung:

Platten für Formaufbauten, Rundtakttische, bearbeitete Teile für Maschinenund
Vorrichtungsbau, Schäum- und Prototypenformen


Bearbeitung durch

gut möglich:
Polieren, erodieren, ätzen
sehr gut möglich:
Zerspanen, schweißen


Wärmebehandlung:

Hinweis: Eine nachträgliche Wärmebehandlung kann zu einer wesentlichen
Veränderung der mechanischen Eigenschaften führen.

Zur Übersicht für den Formenbau Zur Übersicht für den Stanzwerkzeugbau

Im Webshop verfügbar als:
Datenblatt 3.3547

PDF öffnen

Materialqualitäten Prospekt

Materialqualitäten Prospekt

Materialqualitäten Poster

Materialqualitäten Poster

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte

Testen Sie unsere neue Version von „Mein Konto“

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version