Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Reducción de tensiones

Nuestra selecta gama facilita el material adecuado para cualquier aplicación.

1.1730 Tool steel

Designation

DIN:C 45 U
AFNOR:XC 48
UNI:-
AISI:1045


Chemical composition:

C0.45
Si0.30
Mn0.70

Strength:

max. 215 HB
(≈ 710 N/mm²)

Thermal conductivity at 20 °C:

50 W/m K


Character:

unalloyed tool steel with excellent machinability, good core toughness for minor applications; chilled cast steel, suitable for flame and inductive hardening

Application:

unhardened parts for mould, die and jig construction; plates and frames for mould bases and die sets


Treatment by

unusual:
Polishing, etching, EDM, nitriding, hard chroming

 


Heat treatment:

Soft annealing:
 680 to 710 °C for about 2 to 5 hours
 slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C;
 further cooling in air, max. 190 HB

Hardening:
 800 to 830 °C
 Quenching in oil/hot bath/air
 Obtainable hardness: 58 HRC
 hardening depth 3−5 mm
 max. 15 mm through hardening thickness

Tempering:
 Slow heating to tempering temperature immediately after hardening, to 180 to 300 °C depending on desired hardness
 1 hour per 20 mm: min. 2 hours

 

Annealing graph:

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.1730

Abrir PDF

Folleto de materiales

Folleto de materiales

Póster de materiales

Póster de materiales

Iniciar sesión

¿Ya se ha registrado como cliente en el portal de Meusburger?

Si ya dispone de datos de acceso para el portal de Meusburger, inicie sesión aquí:

¿Ha olvidado la contraseña?

Ya hemos enviado la contraseña que acaba de crear. Debería recibirla en breve en su bandeja de entrada. ¡Qué tenga un día provechoso!

Introduzca una dirección de correo electrónico y
le enviaremos una contraseña nueva.

Seleccione su país

Filiales

Pruebe la nueva versión de Mi cuenta

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual