Επικοινωνία

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 17:00. Πατήστε τον σύνδεσμο και θα βρείτε τους υπεύθυνους επικοινωνίας στην περιοχή σας.

Κεντρικά Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας σας

Καλάθι {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Είδος   Αλλαγή καλαθιού

Παρατήρηση

Φωτογραφία Είδος τεμ. Κόστος μονάδας Συνολικό κόστος Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Συνδεθείτε για να δείτε τις προκαθορισμένες τιμές και συνεχίστε με τη διαδικασία παραγγελίας.

Lowering tension

In our selected range you can find the right material for virtually any application.

1.1730 Tool steel

Designation

DIN:C 45 U
AFNOR:XC 48
UNI:-
AISI:1045


Chemical composition:

C0.45
Si0.30
Mn0.70

Strength:

max. 215 HB
(≈ 710 N/mm²)

Thermal conductivity at 20 °C:

50 W/m K


Character:

unalloyed tool steel with excellent machinability, good core toughness for minor applications; chilled cast steel, suitable for flame and inductive hardening

Application:

unhardened parts for mould, die and jig construction; plates and frames for mould bases and die sets


Treatment by

unusual:
Polishing, etching, EDM, nitriding, hard chroming

 


Heat treatment:

Soft annealing:
 680 to 710 °C for about 2 to 5 hours
 slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C;
 further cooling in air, max. 190 HB

Hardening:
 800 to 830 °C
 Quenching in oil/hot bath/air
 Obtainable hardness: 58 HRC
 hardening depth 3−5 mm
 max. 15 mm through hardening thickness

Tempering:
 Slow heating to tempering temperature immediately after hardening, to 180 to 300 °C depending on desired hardness
 1 hour per 20 mm: min. 2 hours

 

Annealing graph:

To the mould making overview To the die making overview
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version