Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Snižování pnutí

Náš vybraný sortiment umožňuje získat vhodný materiál téměř pro každé využití.

1.1730 Tool steel

Designation

DIN:C 45 U
AFNOR:XC 48
UNI:-
AISI:1045


Chemical composition:

C0.45
Si0.30
Mn0.70

Strength:

max. 215 HB
(≈ 710 N/mm²)

Thermal conductivity at 20 °C:

50 W/m K


Character:

unalloyed tool steel with excellent machinability, good core toughness for minor applications; chilled cast steel, suitable for flame and inductive hardening

Application:

unhardened parts for mould, die and jig construction; plates and frames for mould bases and die sets


Treatment by

unusual:
Polishing, etching, EDM, nitriding, hard chroming

 


Heat treatment:

Soft annealing:
 680 to 710 °C for about 2 to 5 hours
 slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C;
 further cooling in air, max. 190 HB

Hardening:
 800 to 830 °C
 Quenching in oil/hot bath/air
 Obtainable hardness: 58 HRC
 hardening depth 3−5 mm
 max. 15 mm through hardening thickness

Tempering:
 Slow heating to tempering temperature immediately after hardening, to 180 to 300 °C depending on desired hardness
 1 hour per 20 mm: min. 2 hours

 

Annealing graph:

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.1730

Otevřít PDF

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálu - plakát

Kvality materiálu - plakát
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze