Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Réduire les contraintes

Notre gamme sélectionnée permet d’avoir la matière adéquate pour quasiment toute application.

1.2738 TSHH steel for plastic moulds

DESIGNATION:

DIN:Alliage spécial
AFNOR:
UNI:
AISI:

INDICATORY ANALYSIS:

C0.26
Mn1.45
Cr1.25
Mo0.50
Ni1.05
V0.12

STRENGH:

33 - 38 HRC
(≈ 1050 - 1200 N/mm²)

THERMAL CONDUCTIVITY AT 250°C:

41.3W/m K


CHARACTER:

Modified, pre-toughened steel for plastic moulds, which is characterised by good polishability and optimal grainability; high thermal conductivity and wear resistance

APPLICATION:

Cavity plates without dimension restrictions, with deep cavities and high core loads


TREATMENT BY:

Polishing, etching, EDM, nitriding:
highly suitable

Hard chrome plating:
is possible


HEAT TREATMENT:


Already pre-toughened; usually no heat treatment required


Soft annealing:
720°C 1 hour per 25 mm part thickness
slow controlled cooling inside the furnace
max. 245 HB

Hardening:
880 °C
keep curing temperature for 15 to 30 minutes
cooling in hot bath/oil/compressed gas
obtainable hardness: 50 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature immediately after hardening;
minimum time in furnace: 1 hour per 25 mm part thickness

TEMPERING CHART:


TECHNICAL TIP:
  • uniform hardness over the entire cross section
  • improved weldability
  • higher toughness than 1.2738

Vers l’aperçu de la construction de moules Vers l’aperçu de la construction d'outils de découpe

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2738 TSHH

Ouvrir le PDF

Fiche produit matières

Fiche produit matières

Poster matières

Poster matières

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle