Bezeichnung nach
DIN: | Sonderlegierung |
AFNOR: | –
|
UNI: | – |
AISI: | – |
Richtanalyse:
C | 0.26 |
Mn | 1.45 |
Cr | 1.25 |
Mo | 0.50 |
Ni | 1.05 |
V | 0.12 |
Festigkeit:
33 - 38 HRC
(≈ 1050 - 1200 N/mm²)
Wärmeleitfähigkeit bei 250 °C:
41.3W/m K
Charakter:
Modifizierter, vergüteter Kunststoff-Formenstahl, der sich durch gute Polierbarkeit und beste Narbsicherheit auszeichnet; hohe Wärmeleitfähigkeit und Verschleißwiderstand
Verwendung:
Formplatten ohne Dimensionseinschränkungen, mit tiefen Kavitäten und hohen
Kernbeanspruchungen
Bearbeitung durch
Polieren, Ätzen, Erodieren, Nitrieren:
ist sehr gut möglich
Hartverchromen:
ist möglich
Wärmebehandlung:
bereits vorvergütet, im Allgemeinen keine Wärmebehandlung erforderlich
Weichglühen:
720 °C 1 Stunde pro 25 mm Werkstückdicke
geregelte langsame Ofenabkühlung
max. 245 HB
Härten:
880 °C
15 bis 30 Minuten Härtetemperatur halten
Abkühlen in Warmbad/Öl/Druckgas
erzielbare Härte: 50 HRC
Anlassen:
langsames Erwärmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten;
Mindesthaltezeit im Ofen: 1 Stunde pro 25 mm Werkstückdicke
Anlassschaubild:
Technik Tipp:
- gleichmäßige Härte über den gesamtenQuerschnitt
- verbesserte Schweißbarkeit
- höhere Zähigkeit als 1.2738
Zur Übersicht für den Formenbau
Zur Übersicht für den Stanzwerkzeugbau