Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Reducción de tensiones

Nuestra selecta gama facilita el material adecuado para cualquier aplicación.

1.2738 TSHH steel for plastic moulds

DESIGNATION:

DIN:Special alloy
AFNOR:
UNI:
AISI:

INDICATORY ANALYSIS:

C0.26
Mn1.45
Cr1.25
Mo0.50
Ni1.05
V0.12

STRENGH:

33 - 38 HRC
(≈ 1050 - 1200 N/mm²)

THERMAL CONDUCTIVITY AT 250°C:

41.3W/m K


CHARACTER:

Modified, pre-toughened steel for plastic moulds, which is characterised by good polishability and optimal grainability; high thermal conductivity and wear resistance

APPLICATION:

Cavity plates without dimension restrictions, with deep cavities and high core loads


TREATMENT BY:

Polishing, etching, EDM, nitriding:
highly suitable

Hard chrome plating:
is possible


HEAT TREATMENT:


Already pre-toughened; usually no heat treatment required


Soft annealing:
720°C 1 hour per 25 mm part thickness
slow controlled cooling inside the furnace
max. 245 HB

Hardening:
880 °C
keep curing temperature for 15 to 30 minutes
cooling in hot bath/oil/compressed gas
obtainable hardness: 50 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature immediately after hardening;
minimum time in furnace: 1 hour per 25 mm part thickness

TEMPERING CHART:


TECHNICAL TIP:
  • uniform hardness over the entire cross section
  • improved weldability
  • higher toughness than 1.2738

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2738 TSHH

Abrir PDF

Folleto de materiales

Folleto de materiales

Póster de materiales

Póster de materiales
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual