Guida e posizionamento nastri
Grazie alla costruzione modulare, le guide per strisce E 5620 e E 5622 possono essere utilizzate per diversi tipi di stampi per tranciatura.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5620_INT.png)
Guida per strisce E 5620
- larghezza regolabile
- con molle su un lato
- Materiale: acciaio per utensili 1.1730
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5622_INT.png)
Guida per strisce E 5622
- larghezza regolabile
- entrambi lati rigidi
- Materiale: acciaio per utensili 1.1730
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5632_INT.png)
Guida nastri
Utilizzabile per diversi spessori dei nastri.
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_ASM_E5632_INT.png)
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_E5640-E5636_INT.png)
Alzanastri e listello guida nastri
Perfettamente idonee tra loro.
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_ASM_E5640_INT.png)
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5650_INT.png)
Punzone pilota
Può essere montato con o senza molle.
![](/IT/CH/media/GRA_PRO_E5650_INT.png)
Ulteriori accessori per la guida e il posizionamento dei nastri di tranciatura
- Unità di guida, a molle E 5623
- Unità di guida, rigida E 5624
- Flangia di fissaggio E 56204
- Stacca-nastri con collare E 5645
- Unità pilota E 5655
Monitoraggio stampo
![](/IT/CH/media/IMG_PRD_S-Prozessueberwachung_IN.jpg)
La nostra gamma comprende numerosi accessori di montaggio per il monitoraggio degli stampi. L’affidabilità, la lunga durata e la sicurezza dei processi sono fattori molto importanti.
Campi di applicazione:
- Controllo dell’avanzamento e della posizione
- Controllo delle lamiere doppie e dell’inclinazione
- Controllo dei processi di espulsione
Elementi di goffratura
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5674_INM.png)
Porta punzone per marcatura E 5674
Compatibile con:
Inserto per punzone di marcatura E 56742
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_VAR_E56703_INM.png)
Punzone per marcatura mensile, altezza invariabile E 56703
Compatibile con:
Inserto freccia per punzone per marcatura E 5671
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5676_INM.png)
Punzone di visualizzazione fine corsa E 5676
Ulteriori componenti attivi
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5660_INM.png)
Unità di regolazione E 5660
- Permette una regolazione rapida e precisa degli elementi di goffratura e di piegatura
- Le dimensioni compatte consentono un posizionamento flessibile nel portastampo
- Regolazione ben definita di ogni giro di vite (0,1 / 0,05 mm), grazie al cuneo di regolazione preciso
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Stempelaufhaengung-Radius-E5665_INM.png)
E 5665 Tenuta per punzone, con raggio
- Ideale per il fissaggio e il montaggio di punzoni a filigrana
- Grazie alla tenuta per punzone standardizzata, non è più necessario realizzare la filettatura di fissaggio nel punzone
- Posizionamento mobile del punzone grazie al montaggio privo di gioco della sospensione per punzone
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_E5690-E5692_INM.png)
Unità di piegatura E 5690
- Elevata qualità di superficie nella zona di piegatura grazie alla frizione del rullo che riduce le operazioni di ritocco successive
- Corsa illimitata grazie al rullo con cuscinetti liberi
- Ottime capacità di formatura dei materiali morbidi, rivestiti e laccati
Accessori compatibili: Inserto di piegatura E 5692